キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Turbimax CUS71D - 高性能な汚泥界面計測センサ

超音波式界面センサ
Turbimax CUS71D

メモセンス技術を搭載した浄水/排水処理およびユーティリティにおける沈殿槽向け浸漬型センサ

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    0.3~10 m(1~32 ft)

  • プロセス温度

    1~50 °C(34~122 °F)

  • プロセス圧力

    標準バージョン:0~600 kPa(0~87 psi)
    ワイパー付きバージョン:0~30 kPa(0~4.4 psi)

アプリケーション

Turbimax CUS71D は、浄化槽や沈殿タンクにおける分離と遷移ゾーンを連続的に監視することによって、安全性が高く、経済的かつ効率的な沈殿プロセスを実現します。信頼性の高い、リアルタイムの測定により、バルブおよびアクチュエータの迅速制御が可能です。Turbimax CUS71D は、廃水処理プラントの下流水保護から浄水場の返送時間 の最適化まで、あらゆる界面測定に最適なセンサです。

Turbimax CUS71Dは、以下のアプリケーションに適したオンライン超音波式界面センサです。

  • 廃水処理施設:
    - 沈殿槽の堆積物測定

  • 飲用水およびプロセス水:
    - 沈殿槽の堆積物測定
    - フィルタ監視とフィルタの逆流監視
    - 硫化カルシウムタンクのレベル測定

  • あらゆる産業のユーティリティ:
    - 静的分離プロセス
    - プロセス水の再利用
    - 製品分離
    - 浮揚プロセス

利点

  • 信頼性:界面の高さまたは水面からの距離の高精度な連続計測

  • 安全性:リアルタイムの界面情報によりバルブおよびアクチュエータの迅速制御が可能

  • 容易な設定:メニュー方式のため設定が容易

  • コスト削減:自動ワイパ洗浄機能により、長寿命かつメンテナンスフリーオペレーションを実現

  • インテリジェント:設定および校正値をすべてセンサ内部メモリに記憶

  • 柔軟性:あらゆる沈殿槽の測定作業に対応できる設置オプション

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products