
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
測定範囲
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
プロセス温度
-5°C ... 60°C
( 23 - 140°F) -
プロセス圧力
最大 1 MPa
(145psi)
アプリケーション
Oxymax COS61は、迅速でドリフトのない高精度の測定が可能な高性能デジタル溶存酸素センサです。最小限のメンテナンス工数と最大の可用性、容易な操作とでお客様をサポートします。長期安定性のあるセンサの蛍光層は、酸素のみを選択して反応するため(干渉フリー)、一貫して信頼性の高い測定が実現します。
Oxymax COS61は、以下の溶存酸素濃度の測定が可能です。
廃水処理施設:
- 曝気槽のO2制御
- プロセス水の処理および監視上水:
- 飲用水の状態監視(酸素濃縮、防食、その他)
- 河川、湖水、海域の水質監視あらゆる産業のユーティリティ:
- 生物学的処理のO2 制御
- プロセス水の処理および監視養魚業:
- 最適な育成条件のためのO2 制御
利点
最小限のメンテナンス工数で最大限の可用性
曝気制御およびプロセス監視用の迅速でドリフトのない測定
プロセス安全性を向上させる長期安定性
あらゆる曝気プロセス(SBR、Anamox、その他)において優れた性能を発揮
化学薬品を使用しない:電解液の処理が不要
COS31およびCOS41との互換性を持ち、光学式へ容易に移行が可能
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Oxymax W COS61 取扱説明書
日本語版 - 10/2005
光学式溶存酸素センサ
EN JA 21/08/201201/10/200501/06/2005言語:
日本語
バージョン:
01/10/2005
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
Ba387cja_1005_0810.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Oxymax W COS61 取扱説明書
光学式溶存酸素センサ
EN JA 21/08/201201/10/200501/06/2005言語:
日本語
バージョン:
01/10/2005
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
Ba387cja_1005_0810.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Oxymax W COS61 簡易取扱説明書
光学式溶存酸素センサ
EN JA 21/08/201201/10/2005言語:
日本語
バージョン:
01/10/2005
ファイルサイズ:
519 KB
ファイル名:
Ka387cja_1005_0810.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN JA 04/03/202518/05/2022言語:
英語
バージョン:
04/03/2025
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
言語:
英語
バージョン:
13/03/2025
ファイルサイズ:
287.7 KB
ファイル名:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN JA 27/09/2022言語:
英語
バージョン:
27/09/2022
ファイルサイズ:
387.8 KB
ファイル名:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN JA 06/01/2023言語:
英語
バージョン:
06/01/2023
ファイルサイズ:
277.9 KB
ファイル名:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
UK 評価済み適合性
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21言語:
英語
バージョン:
06/08/2021
ファイルサイズ:
277.8 KB
ファイル名:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-