仕様一覧
-
測定範囲
100 µS/cm~2000 mS/cm
セル定数 k:6.31/cm -
プロセス温度
最高125 °C(最高257 °F)
滅菌時:最高150 °C(最大60分)
(最高302 °F(最大60分)) -
プロセス圧力
絶対圧1.2 MPa(最高90 °C)
(絶対圧174 psi(最高194 °F))
アプリケーション
Smartec CLD134は食品、飲料、ライフサイエンス産業向けの電磁式導電率測定システムです。変換器とセンサが統合されているため干渉がなく、操作も非常に容易です。本体に食品グレードのバージンPEEKを使用し、接合部や隙間のない設計を採用しており、さらに各種サニタリ規格認証を取得しているため、非常に要求の厳しいサニタリ/滅菌アプリケーションに最適です。Smartec CLD134は、製品およびプロセスに対して最高レベルの安全性と品質を確保するための最適なパッケージです。
サニタリデザインのSmartec CLD134は以下のような飲料アプリケーションに最適な電磁式導電率センサです。
配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離
リターンラインのCIP(定置洗浄)プロセスの制御
CIP洗浄剤の再調合における濃度制御
配管内、瓶詰め工場の製品監視、品質保証管理
漏れ監視
下記プロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
利点
独自のサニタリデザインにより再汚染を防止
サニタリ/滅菌アプリケーションに必要なサニタリ規格認証をすべて取得
USPクラスVI準拠の生体適合性認定
EG 2023/2006および1935/2004に準拠
CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に最適
接合部のない封入型の設計により耐久性を堅持
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN JA 01/07/200701/03/2006言語:
英語
バージョン:
01/07/2007
ファイルサイズ:
477.4 KB
ファイル名:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN JA 29/08/202330/04/2021言語:
英語
バージョン:
29/08/2023
ファイルサイズ:
512.7 KB
ファイル名:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN JA 16/01/201301/04/2006言語:
英語
バージョン:
16/01/2013
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-