
仕様一覧
-
測定範囲
100 µS/cm - 2000 mS/cm
-
プロセス温度
最高 140°C (最大 30分)
284°F (最高 30分) -
プロセス圧力
最大 1.2 MPa (90°C)
(174 psi(194°F))
アプリケーション
Smartec CLD132は電磁式導電率測定システムです。変換器とセンサが統合されており干渉がありません。操作も容易で、ステンレス製の温度センサにより、温度応答性が大幅に高速化され、測定の信頼性向上により、液種判別アプリケーションにも適応します。
Smartec CLD132は、以下のようなアプリケーションに最適です。
再調合におけるアルカリ/酸の濃度制御
配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離
製品監視
Smartec CLD132は下記のプロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
利点
速い温度応答性
封入型センサ設計による低い汚染リスク
分極の影響を受けない
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Smartec S CLD132 技術仕様書
日本語版 - 08/2004
電磁セル一体型導電率計/濃度計
EN JA 01/08/2004言語:
日本語
バージョン:
01/08/2004
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
Ti207cja_0802_1009.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Smartec CLD132
日本語版 - 04/2024
導電率および濃度測定用の電磁式導電率センサ付き計測システム
EN JA 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999言語:
日本語
バージョン:
16/04/2024
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
BA00207CJA_1322-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Smartec S CLD132 技術仕様書
電磁セル一体型導電率計/濃度計
EN JA 01/08/2004言語:
日本語
バージョン:
01/08/2004
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
Ti207cja_0802_1009.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Smartec CLD132
導電率および濃度測定用の電磁式導電率センサ付き計測システム
EN JA 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999言語:
日本語
バージョン:
16/04/2024
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
BA00207CJA_1322-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions SmarTec S CLD 132 Hart
Field Communication
with SmarTec S CLD132EN JA 01/01/2000言語:
英語
バージョン:
01/01/2000
ファイルサイズ:
250.3 KB
ファイル名:
ba212cen.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN JA 01/10/2004言語:
英語
バージョン:
01/10/2004
ファイルサイズ:
202.6 KB
ファイル名:
SD082CA2.pdf
-
-
-
製造者情報(MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00 -
-
-
製造者情報(MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00 -
-
-
製造者情報(MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00 -
-
-
製造者情報(MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00 -
-
-
製造者情報(MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00 -