F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
アプリケーション A • pH: 1 ~ 12 アプリケーション B • pH: 0 ~ 14 アプリケーション F • pH: 0 ~ 10
プロセス温度
アプリケーション A: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F) アプリケーション B: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F) アプリケーション F: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
プロセス圧力
アプリケーション A および B: 0.08~1.7 MPa (11.6~246.5 psi) 絶対圧 アプリケーション F: 0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
プロセス圧力
最大 0.6 MPa (20°C時) (87 psi (68°F時))
測定範囲
pH 0~14
プロセス温度
バージョンLH:0~110 °C(32~230 °F) バージョンNN:0~80 °C(32~170 °F)
プロセス圧力
絶対圧100 kPa~1 MPa(80 °C時) (絶対圧15~145 psi(176 °F時))
測定範囲
pH:0~14
プロセス温度
アプリケーション N: 0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F) 最高 140 °C (284 °F) 滅菌用
プロセス圧力
0.08 ~ 0.7 MPa (11.6 ~ 101.5 psi) 絶対圧
測定範囲
アプリケーション B: • pH: 0 ~ 14 アプリケーション H: • pH: 0 ~ 12
プロセス温度
1 ~ 140 °C (32 ~ 284 °F)
プロセス圧力
0.08 ~ 1.4 MPa (11.6 ~ 203 psi) (絶対圧)
測定範囲
ORP: –1,500~1,500 mV アプリケーション B • pH: 0~14 アプリケーション H • pH: 0~12
プロセス温度
アプリケーション B および H: 0~140 °C (32~284 °F) バージョン TB: 0~140 °C (32~284 °F) バージョン TU、TP (加圧リファレンス): 0~140 °C (32~284 °F) (140 °C (284 °F) 滅菌用のみ) 連続運転では最高 100 °C (212 °F)、T> 100 °C (212 °F)で圧力損失が増加するため
プロセス圧力
アプリケーション B: 0.08 ~1.4 Mpa (11.6~203 psi) 絶対圧 アプリケーション H: 0.08~0.7 Mpa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
測定範囲
ORP: –1,500~1.500 mV pH: 0~14
プロセス温度
0~110 ℃(32~230 °F)
プロセス圧力
0.08 ~ 1.4 MPa (11.6 ~ 203 psi) 絶対圧
入力
1~2x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
ORPセンサおよび変換器
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
ORP(酸化 還元 電位)センサおよび変換器について
信頼性の高いORPセンサおよび変換器により、飲用水またはスイミングプールの消毒能力、廃水処理施設の曝気制御、電気めっき槽の解毒作用または煙道排ガス浄化のトレンド情報が提供されます。Endress+Hauserは危険場所における標準またはサニタリアプリケーション用に幅広い製品ラインナップを提供しています。ORPセンサ、変換器、ホルダ、校正液の詳細については、下のボタンをクリックしてください。
ORP電極の選択方法
Endress+HauserのORPセンサと変換器は、化学薬品、飲料水/廃水処理、発電、製薬、パルプ/製紙業など、多くの産業で使用されています。センサはアプリケーションに応じて選択されます。金電極が備えられたORPプローブは、酸化プロセス(例:シアン化物酸化またはオゾン測定)に最適です。白金電極は、クロム酸塩還元または塩素添加などの還元プロセスに使用されます。ニーズに応じて、ORP電極のダイアフラムおよびリファレンスシステムを選択してください。
©Endress+Hauser
ORP測定
酸化還元電位(ORP)は、含水測定物内の電子の活量を測定するための単位です。活性電子が付着すると貴金属電極(銀、金、または白金)が測定用素子として機能します。この電極で測定される電位は、測定物内の活性電子の数に左右されます。ORPプローブには銀/塩化銀(Ag/AgCl)リファレンスシステムが組み込まれており、必要とされる定電位の基準電極の役割を果たします。
ORP値は、ネルンストの式を使用してリファレンスシステムと計測システムの電位差から計算されます。単位はmVとなります。
プロセス内のすべてのORP対によって酸化還元電位が生成されるため、ORP値は合計パラメータとなり、測定物内の個別の物質やその濃度といった情報を提供することはできません。酸化還元値は温度に依存するため、測定値を比較するためには必ず温度を示す必要があります。
©Endress+Hauser
利点
Endress+HauserのORPセンサおよび変換器は、基本機能からマルチパラメータ測定まで、あらゆる要件に応えることができます。製品ラインナップには、詳細なプロセス概要を得るためにpHおよびORP値を提供し、rH値を測定できるpH/ORP複合センサが含まれます。 Endress+HauserはORP校正およびORP調整用の高品質なORP緩衝液、ORP溶液、ORP標準液を提供しています。 各種タイプの電極は、防汚性の高いPTFE接合部から極めて高感度のセラミックダイアフラム、目詰まり耐性のあるオープンダイアフラムまで、あらゆる種類のダイアフラムおよびリファレンスシステムに対応します。 あらゆるアプリケーション分野向けのORPホルダが用意されています(固定設置ホルダ、浸漬ホルダ、流通ホルダ、リトラクタブルホルダ)。 校正、調整、洗浄の自動システムにより、化学プロセスにおけるORPセンサおよび変換器の最適な性能が保証されます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる