表面温度計
各種アプリケーションに対応可能な表面温度計
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
クラス A(IEC 60751基準)
クラス B(IEC 60751基準)
応答時間
設定に依存
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:50 MPa (7,252 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-20~200 °C
(-4~392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 10,000.00 mm (393.70'')
表面温度計
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
表面温度計について
表面温度計は、反応槽または配管の熱い表面を監視する必要がある場合、あるいは、配管または反応槽への侵入を防止しなければならない場合に、産業プロセスにおいて要求されることがあります。時には、乱流を防ぐためにプロセス測定物と温度計本体を直接接触されられない場合においても、プロセス流の温度を制御、調整する必要があります。
製品ラインアップの説明
アプリケーションに応じた表面温度計は、溶接、ネジ、またはクランプを使用して検出部(機器の先端に位置)が表面と接触するように設置し、必要に応じて、カスタマイズされたシールドで保護する場合もあります。
プロセスオートメーションにおいては、2つの温度測定原理が標準として確立されています。
RTD - 測温抵抗体:測定原理
RTDセンサにより、温度の変化に応じて電気抵抗が変わります。温度-200℃~約600℃の測定に適しており、高い測定精度と長期的な安定性が特長となっています。最もよく利用されるセンサ素子はPt100です。エンドレスハウザーのRTDセンサはIEC 60751精度クラスAに適合しています。
熱電対:測定原理
熱電対は、種類の異なる2つの金属が一端で接続されています。接続部と自由端が異なる温度にさらされると、ゼーベック効果により開放端で電位(熱起電力)が生じます。いわゆる熱電対参照表(IEC 60584を参照)を使用して、接続部(測定接合部)の温度を導き出すことができます。
熱電対は範囲が0℃~+1800℃の温度測定に最適です。速い応答時間と高い耐振動性がその特長となっています。
利点
- 高いプロセス圧力に最適(プロセスと直接接触しない)
- 適用分野は過酷な産業プロセスに対応
測温抵抗体による温度測定
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。