仕様一覧
-
最大プロセス圧力 (静的)
5 MPa (725 psi)
-
最大標準浸漬長
4,000 mm (157.48")
-
最大浸漬長 要問合わせ
10,000 mm (393.7")
アプリケーション
The protection tube is used to match RTD thermometers, such as TST414 from Endress+Hauser, to protect the insert from chemical corrosion. It has a locking screw to fasten the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer. Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use it in processes with slow or medium process flow velocity.
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion. The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer.
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present.
利点
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion
The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present
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
技術仕様書(TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN JA 26/09/2005言語:
英語
バージョン:
26/09/2005
ファイルサイズ:
127.9 KB
ファイル名:
TI138ten.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN JA 05/11/202001/06/1998言語:
英語
バージョン:
05/11/2020
ファイルサイズ:
266.1 KB
ファイル名:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN JA 01/12/2016言語:
英語
バージョン:
01/12/2016
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器言語:
日本語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
38.9 MB
ファイル名:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-