仕様一覧
-
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
-
-
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
結露に強いCONTITEセルを搭載し、電源と電子回路部が分離した2室構造のハウジングを採用したDeltapilot FMB70は、食品・製薬などのサニタリ性の要求される産業のプロセスに最適です。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられ、泡形成の影響を受けません。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータ管理および機器のパラメータ設定が容易になります。IEC 61508準拠のSIL3安全システムに対応します。
レベルおよび/または圧力測定用
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、サニタリ接続
プロセス温度:–10~+100 ℃(14~212 °F)、(最大30分間まで+135 ℃(275 °F))
測定範囲:10 kPa~1MPa ゲージ圧(1.5~150 psi)
精度:±0.075%
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定、船級認定
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.1%、オプション±0.075%、温度補償機能により温度影響は最小限
非常に高いバッチ間の再現性と長期安定性
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
HistoROM®/M-DATメモリモジュールによる機器設定および測定値のデータバックアップ
センサから本体電子部までの機能を監視
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
特性
静圧レベル測定用圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐侯、温度影響が小さい
一体型
-
供給電圧
4...20 mA HART
DC 10.5...45 V (非防爆):
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA:
DC 9...32 V (非防爆)
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
-
プロセス温度
-10°C...100°C
(14°F...212°F)
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K
-
サニタリ プロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
-
-
-
-
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
-
設計認証
EN10204-3.1
NACE MR0175
MR0103
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
静圧レベル測定用一体型圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐侯
-
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V(非防爆)
-
-
-
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K
-
サニタリ プロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
-
通信
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
-
設計認証
EN10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
-
-
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
アプリケーション限界
測定セル: コンタイト、
結露防止、防水、
金属溶接
加圧する場合、2台の伝送器を用いて差圧計測が望ましい。 主たる圧力レートを監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
デルタパイロット S FMB70
取扱説明書
静水圧伝送器
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
08/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
07/01/2008
|
ファイルサイズ:
|
2.8 MB
|
ファイル名:
|
Ba332pja_1207_0608.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
196 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
27/09/2021
|
|
|
|
20/04/2020
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/08/2016
|
|
|
|
01/09/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
27/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
3.1 MB
|
ファイル名:
|
TI00416PJA_2421-00.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
Deltapilot S FMB70
FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via FOUNDATION Fieldbus
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
23/05/2013
|
|
|
|
15/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00372PEN_1816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
08/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
07/01/2008
|
ファイルサイズ:
|
2.8 MB
|
ファイル名:
|
Ba332pja_1207_0608.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Deltapilot S FMB70
PROFIBUS PA (V04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
14/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
3.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00356PEN_1816.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitter
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
01/06/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
580 KB
|
ファイル名:
|
KA00244PA2_1514.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.1 MB
|
ファイル名:
|
KA01023PJA_1922-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
取付セット ハウジング T14/T15 センサ
-
-
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
ハウジングフィルタ プラスチック T15, 3個
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバーT17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, 点検窓, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20
-
-
電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30
-
-
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
-
フラットシール 50x65x1 PTFE, FDA, 5個
-
-
-
EPDM Oリング + 316L サポートリング, EHEDG, 1個
-
-
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
溶接アダプタ DRD DN50, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ UNI D65, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ DRD DN50, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
Weld-in adapter DRD DN50, 304
-
アダプタ Uni, DIN11851 DN40, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, SUS316L相当
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40-162 SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN40,SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40 SUS316L相当 3.1
-
-
アダプタ UNI, クランプ 2", SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN40,SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ UNI, Clamp 2", SUS316L相当, 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
-
溶接アダプタ 6" D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ Uni 6" D85, SUS316L,3.1材料証明
-
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
-
ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85
-
取付セット Cerabar,Deltapilot,Levelflex
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。