
仕様一覧
-
精度
標準:0.2%
オプション:0.1% -
プロセス温度
PE ケーブル: -10°C…70°C
/ 14°F…158°F
FEP ケーブル: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
4 MPa(600 psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi) -
主要接液部
アロイ C
SUS316L相当
ケーブル (PE/FEP)
オプションコーティング AuPt
オプションコーティング AuRh -
最大測定距離
100 m(328 ft)H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
ゴールド-ラジウム
PE、FEP -
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
Deltapilot FMB53はクランプ接続で設置するロープタイプのレベル計です。CONTITEセル測定セル搭載の本機器は主として水処理産業で使用されます。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられ、泡形成の影響を受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベル測定用
プロセス接続:サスペンションクランプ
プロセス温度:PEケーブル使用時-10~+70 °C(14~158°F)、FEPケーブル使用時-10~+80 °C(+14~+176 °F)
測定範囲:10 kPa~1 MPa / 100m H2O(1.5~150 psi / 300ft H2O)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、飲料水認証
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
容易で確実なメニューガイド操作:現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
日本語版 - 07/2016
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
-
-
-
個別説明書(SD)
SD IEC 61406-1
英語版 - 04/2023
Automatic identification of physical objects
EN JA 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021言語:
英語
バージョン:
12/04/2023
ファイルサイズ:
649.5 KB
ファイル名:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
設置要領書(EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
292.8 KB
ファイル名:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN JA 30/09/201312/04/2012言語:
英語
バージョン:
30/09/2013
ファイルサイズ:
556.1 KB
ファイル名:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-