仕様一覧
-
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025%
-
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi)
-
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF
-
-
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMC71はオイルフリーの静電容量式セラミックセンサを搭載したデジタル圧力伝送器です。サニタリアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体および気体のレベル、容積、質量の測定に幅広く用いられます。破損検知機能と耐真空性能を備えたセラミックメンブレンにより、システムの安全性を確保。クイックセットアップにより測定範囲を調節できます。設定が容易で、コストと作業時間を削減できます。IEC 61508準拠のSIL2/SIL3に対応します。
ダブルチャンバのアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS316L相当)ハウジングをお選びいただけます。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+150 °C(-40~+302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+4.0 MPa(+1.5~+600 psi)
精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.025%
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
真空アプリケーションおよび腐食性や摩耗性を持つ液体を用いるアプリケーションに最適
メンブレン破損検知機能によりプロセス安全性を確保
過大圧耐性に優れた高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3)
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理理
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性
デジタル変換器、静電容量式 センサ および セラミック メンブレン付き
モジュラー コンセプト器
長期安定性
自己診断機能による 安全性の 向上
安全隔壁
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 10.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 10.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.05%/年
URLの0.08%/5年
URLの0.1%/10年
-
プロセス温度
-20°C...150°C
(-4°F...257°F)
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
フランジ:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
バリベント N
SMS
DRD
-
-
ガスケットの材質
バイトン、EPDM、ケムラッツ、カルレッツ、NBR
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、静電容量式センサ および セラミックメンブレン付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
自己診断機能による 安全性の向上
安全隔壁
-
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V
-
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025%
-
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi)
-
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF
-
プロセス接続
ネジ
フランジ
トリクランプ ISO2852
サニタリ接続
-
-
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC
-
-
-
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
-
アプリケーション限界
計測セル: セラミック
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
上部圧力比監視 :
静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
TI Cerabar S
PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
DC 1~5 V、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
13/01/2022
|
|
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00383PJA_3624-00.pdf
|
-
セラバー S PMC71、PMP71、PMP75
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
Ba00302pja_1412_0512.pdf
|
255 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Cerabar S
PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
DC 1~5 V、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
13/01/2022
|
|
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00383PJA_3624-00.pdf
|
-
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
取扱説明書
圧力伝送器
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2006
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
Ba271pja_0806_0806.pdf
|
-
セラバー S PMC71、PMP71、PMP75
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
Ba00302pja_1412_0512.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
01/01/2004
|
|
|
|
01/03/2003
|
|
|
|
01/04/1999
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/01/2004
|
ファイルサイズ:
|
1.9 MB
|
ファイル名:
|
BA187PEN.pdf
|
-
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPA
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00295PJA_1922-00.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Cerabar S PMC71、PMP71、PMP75
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
KA01025PJA_1922-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
取付セット ハウジング T14/T15 センサ
-
-
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 1
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバーT17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, 点検窓, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム,Exd,点検窓,ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, FVMQ
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, EPDM
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0
-
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
アップグレード 電子部 HART Ex, v2.1
-
アップグレード電子部HARTEx, 外部プッシュボタン,v2.1
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW3.00
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW2.00
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20
-
-
電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30
-
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
アダプタ PMC71X/51B G1/2, d11.4,Da30,316L
-
アダプタ PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 PT1/2, d11,4, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
-
アダプタ PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
-
アダプタ Cerabar S G1-1/2 ISO228,316L,ネジ
-
-
O-リング 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 FKM70, 角度付, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 NBR 70, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 EPDM 70, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 FKM -40oC, 5個
-
O-リング 26.7x1.78 FFKM 70 カルレッツ, 1個
-
O-リング 26.7x1.78 FFKM 75 ケムラッツ, 1個
-
Oリング 26.7x1.78 FKM, FDA, 5個
-
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
-
-
-
フラットシール 50x65x1 PTFE, FDA, 5個
-
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
取付セット Cerabar,Deltapilot,Levelflex
-
-
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ DRD DN50, SUS316L相当
-
溶接アダプタ DRD DN50, SUS316L相当, 3.1
-
-
-
フラッシングリング NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN25, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。