-
技術仕様書(TI)
TI Deltabar PMD75B
日本語版 - 03/2024 |
液体または気体の差圧、レベル、および流量測定
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.035 %
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.035 %
-40~+110 °C
(-40~+230 °F)
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
金メッキ
42 MPa(6300 psi)
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
SUS316L相当、
アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
この伝送器は、新世代のDeltabarです。この機器は堅牢性が高く、SmartBlueアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。これにより、状態監視保全が可能になり、プラントの可用性が向上します。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:導圧管の詰まり)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。
圧力測定範囲:最大25 MPa(3750 psi)(ゲージ圧/絶対圧)および4 MPa(600psi)(差圧)
静圧:最大42 MPa(6300psi)
精度:最高+/- 0.035%
Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能。これにより、プラントの可用性が向上
機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる
体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト
SmartBlueアプリを使用して、アクセスしにくいプロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
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
差圧測定
PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN | JA | 他の言語を選択 | |
16/03/2023
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
16/03/2023 |
ファイルサイズ: |
3.9 MB |
ファイル名: |
BA02231PJA_0223-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | JA | 他の言語を選択 | |
16/03/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/03/2023 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
GP01195PEN_0122-00.pdf |
差圧測定
HART
EN | JA | 他の言語を選択 | |
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
30/03/2021 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
GP01164PJA_0121-00.pdf |
差圧測定
HART
EN | JA | 他の言語を選択 | |
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
30/03/2021 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
GP01150PJA_0221-00.pdf |
差圧測定
PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN | JA | 他の言語を選択 | |
16/03/2023
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
16/03/2023 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
KA01569PJA_0122-00.pdf |
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN | JA | 他の言語を選択 | |
19/05/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
19/05/2021 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
KA00615PA2_0108.pdf |
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN | JA | 他の言語を選択 | |
17/05/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/05/2021 |
ファイルサイズ: |
396.6 KB |
ファイル名: |
KA00610PA2_0312.pdf |