仕様一覧
-
精度
0.5%
-
プロセス温度
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
圧力測定範囲
40 kPa...+4 MPa
(6 psi...+600 psi) -
計測セル
40kPa...+4MPa
(6psi...+600psi)
アプリケーション
Cerabar PMP11は、このセグメントで最も魅力的な価格のコンパクトな圧力伝送器です。ピエゾ抵抗式センサが搭載され、40 kPa~4 MPaのゲージ圧を測定することが可能です。PMP11は316Lなどの高品質材質の使用により、プロセス工業の過酷な状況に耐えるように設計されています。本機器はプロセス産業のベーシックアプリケーションで使用されます。
完全溶接されたタルセンサを搭載した気体および液体用ゲージ圧伝送器
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-25~+85 °C
プロセス圧力:40 kPa~+4 MPa
精度:スパンの±0.5%
利点
非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲により、プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能
0.5%のリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性により、標準プロセスにおける高品質なプロセス監視を保証
316L材質の厳格な使用および製造中の100%のテストカバレッジにより、長期的なプロセスの可用性を実現
ビデオ
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
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP11
プロセス圧力測定
EN JA 11/04/2023言語:
日本語
バージョン:
11/04/2023
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01603PJA_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN JA 08/08/201623/07/201507/04/2015言語:
英語
バージョン:
08/08/2016
ファイルサイズ:
205.3 KB
ファイル名:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN JA 09/01/202530/06/202329/05/2020言語:
英語
バージョン:
09/01/2025
ファイルサイズ:
296.1 KB
ファイル名:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN JA 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016言語:
英語
バージョン:
28/02/2025
ファイルサイズ:
252.6 KB
ファイル名:
SD01893PEN_0425-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und Durchfluss言語:
ドイツ語
バージョン:
19/08/2021
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
FA00004P00DE2321.pdf
-