仕様一覧
-
精度
0.3%
-
プロセス温度
-40...+100°C
(-40...+212°F) -
圧力測定範囲
40 kPa...+40 MPa
(6...+6000psi) -
計測セル
+40 kPa~+40 MPa
(+6~+6000 psi)
アプリケーション
Cerabar PMP21は魅力的な価格の非常にコンパクトな圧力伝送器です。ピエゾ抵抗式センサが搭載され、40 kPa~40 MPaの絶対圧またはゲージ圧を測定することが可能です。PMP21は最大保護等級IP 68、SUS 316L相当などの高品質材質の使用により、プロセス工業の過酷な状況に耐えるように設計されています。危険場所認定または船級認定など、各種の証明書が提供されるため、本製品は幅広い用途で使用できます。
ピエゾ抵抗式メタルセンサを搭載した気体および液体用のデジタル絶対またはゲージ圧伝送器です。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+100 °C
プロセス圧力:40 kPa~+40 MPa
精度:スパンの±0.3%
国際防爆認証、船級認定
利点
非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲により、プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能
0.3%の高いリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性により、高品質なプロセス監視を実現
材質SUS 316L相当の厳格な使用と保護等級IP68の水中バージョンの可能性により、プロセス可用性の向上を実現
PMP21は各種の危険場所認定や船級認定、オプションでEN10204 3.1材料証明との適合性があるため、必要とされるドキュメンテーション、トレーサビリティ、プラントの安全性は、PMP21によってサポートされます。
ビデオ
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
プロセス圧力測定
EN JA 31/07/2023言語:
日本語
バージョン:
31/07/2023
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI01723PJA_0123-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
プロセス圧力測定
EN JA 31/07/2023言語:
日本語
バージョン:
31/07/2023
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA02298PJA_0123-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
プロセス圧力測定
EN JA 01/05/2023言語:
日本語
バージョン:
01/05/2023
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01647PJA_0123-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP21
プロセス圧力測定
EN JA 01/05/202311/04/2023言語:
日本語
バージョン:
01/05/2023
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01604PJA_0223-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN JA 08/08/201623/07/201507/04/2015言語:
英語
バージョン:
08/08/2016
ファイルサイズ:
205.3 KB
ファイル名:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN JA 23/11/202028/06/2016言語:
英語
バージョン:
23/11/2020
ファイルサイズ:
408.2 KB
ファイル名:
XA01363PEN_0220.pdf
-