キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMC21

絶対圧およびゲージ圧測定
Cerabar PMC21

セラミックセンサを搭載したコストパフォーマンスに優れた気体および液体用デジタル圧力伝送器

PMC21
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    0.3 %

  • プロセス温度

    -25~+100 °C
    (-13~+185 °F)

  • 圧力測定範囲

    +10 kPa~+4 MPa
    (+1.5~+600 psi)

  • 計測セル

    +10 kPa~+4 MPa
    (+1.5~+600 psi)

アプリケーション

Cerabar PMC21は、非常にコンパクトな圧力伝送器です。オイルフリーの静電容量式セラミックセンサが搭載され、40 kPa~100 MPaの絶対圧またはゲージ圧を測定することが可能です。最高保護等級IP68、高い耐摩耗性を備えたCeraphireメンブレン、高品質な316L材質のハウジングにより、プロセス工業の過酷な状況に耐えるように設計されています。危険場所認定または船級認定など、各種の証明書が提供されるため、本製品は幅広い用途で使用できます。

オイルフリーの静電容量式セラミックセンサを搭載した気体および液体用の絶対圧またはゲージ圧伝送器

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-25~+100 °C

  • プロセス圧力:10 kPa~+4 MPa

  • 精度:スパンの±0.3%

  • 国際防爆認証、船級認定、溶存酸素アプリケーション用の洗浄対応

利点

  • 非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲により、プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能

  • 0.3%の高いリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性により、高品質なプロセス監視を実現製造中の100%のテストカバレッジにより高品質を保証

  • 苛酷なプロセス環境においても様々な洗浄オプションと接続オプションにより高いプロセスの可用性を提供。保護等級IP68バージョンもご提供

  • PMC21は各種の危険場所認定や船級認定、オプションでEN10204 3.1材料証明との適合性を持ち、必要とされるドキュメンテーション、トレーサビリティ、プラントの安全性をサポートします。

ビデオ

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products