保税タンク用タンクサイドモニタ
保税タンクに設置されるフィールド機器の信号をまとめるゲートウェイ
NRF81は、HART信号入力、RTD入力、デジタル信号入力をオプションで選択可能です。これらの入力に接続されたフィールド機器の測定値やステータス信号などをオープンプロトコルであるModbus通信や弊社独自プロトコルであるV1通信に変換して、PLCなどの上位装置や専用受信機に伝送することが可能です。すなわち、NMS80シリーズをゲートウェイとして使用することも可能です。また、HART信号を経由して内部パラメータにアクセスすることも可能であり、独自プロトコルであるV1通信を使用したHARTトンネル技術によっても内部パラメータにアクセスすることが可能です。
利点
-
同じタンクに設置される温度計の信号や圧力計の信号を取り込んで、オープンプロトコル、独自プロトコルに変換して上位装置へ伝送が可能
-
温度、圧力、デジタル信号など多変数入力可能
-
サーボ式液面計、タンクゲージレーダーと共通で開発
-
耐候性に優れた堅牢なステンレス製ハウジングを選択可能
同じタンクに設置されるフィールド機器の信号をまとめて上位に伝送
NRF81は、HART信号入力、RTD入力、デジタル信号入力をオプションで選択可能です。これらの入力に接続されたフィールド機器の測定値やステータス信号などをオープンプロトコルであるModbus通信や弊社独自プロトコルであるV1通信に変換して、PLCなどの上位装置や専用受信機に伝送することが可能です。すなわち、NMS80シリーズをゲートウェイとして使用することも可能です。
また、HART信号を経由して内部パラメータにアクセスすることも可能であり、独自プロトコルであるV1通信を使用したHARTトンネル技術によっても内部パラメータにアクセスすることが可能です。

NRF81:タンクサイドモニタ