仕様一覧
-
精度
+/- 2 mm (0.08 in)
-
プロセス温度
XT:-196~+280 °C
(-321~+536 °F)
HT:-196~+450 °C
(-321~+842 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...16 MPa
(真空...2320 psi) -
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft)
「アドバンスドダイナミックス」の場合: 70 m (230 ft) -
主要接液部
SUS316L相当、アロイC、PTFE、セラミック
アプリケーション
Micropilot FMR51は、石油・ガスおよび化学工業の高温アプリケーションなど、厳しいプロセスコンディション下でのレベル測定用モデルです。レーダーレベル計FMR51は特許を有する革新的なセンサ設計により最高の信頼性をご提供します。Micropilotは、液体、ペースト、スラリーの非接触連続レベル計測に使われます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。SmartBlue アプリを利用したリモートアクセスも可能。
ホーンアンテナバージョンのレベル計は以下の過酷な条件でも使用可能です。
プロセス接続:ネジ込み、トリクランプまたはフランジ
プロセス温度:-196 ~ +450 °C(-321 ~ + 842 °F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +16 MPa(-14.5 ~ +2,320 psi)
最大測定範囲:40 m(131 ft)、アドバンスドダイナミクスオプション選択時70 m(230 ft)
精度:±2 mm
Kバンド:26 GHz
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、船級認定、5点リニアリティプロトコル
SmartBlue アプリを利用したリモートアクセスも可能
利点
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
二重セラミックカップリングおよびガスタイドフィードスルーにより高い安全性を確保
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR51、FMR52 PROFIBUS PA 取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01125FJA_0418.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR51、FMR52 FOUNDATION フィールドバス 取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.9 MB
ファイル名:
BA01121FJA_0418.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN JA 30/10/201415/04/2013言語:
英語
バージョン:
30/10/2014
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN JA 16/07/201501/07/2013言語:
英語
バージョン:
16/07/2015
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR51、FMR52 PROFIBUS PA
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
KA01129FJA_0422-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR51、FMR52 FOUNDATION フィールドバス
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 01/08/202212/04/201801/07/2013言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
KA01125FJA_0322-00.pdf
-