-
取扱説明書(BA)
マイクロパイロット M FMR240 取扱説明書
日本語版 - 02/2007 |
マイクロウェーブ式レベル計
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4...20 mA 2-wire technology. Suitable for hazardous
locations.
マイクロウェーブ式レベル計
EN | JA | ||
03/08/2006
|
|
|
|
31/01/2006
|
|
|
|
21/11/2005
|
|
|
|
01/08/2004
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
03/08/2006 |
ファイルサイズ: |
3.3 MB |
ファイル名: |
Ba291fja_0806_0508.pdf |
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
EN | JA | ||
31/12/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/12/2009 |
ファイルサイズ: |
1 MB |
ファイル名: |
KA1008FEN_1209.pdf |
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
EN | JA | ||
24/04/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/04/2012 |
ファイルサイズ: |
513.8 KB |
ファイル名: |
KA00552FA2_0808.pdf |
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN | JA | ||
15/04/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/04/2021 |
ファイルサイズ: |
194.9 KB |
ファイル名: |
KA00556F00_A2.pdf |