仕様一覧
-
精度
+/- 2 mm (0.08")
-
プロセス温度
-40...+80°C (-40...+176°F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1...0.3 MPa (-14.5...43 psi)
-
最大測定距離
DN40:15 m(49.2 ft)、
DN80:20 m(65.6 ft) -
主要接液部
PVDF、PBT
アプリケーション
Micropilot FMR20は、水処理&排水処理産業およびあらゆる産業のユーティリティのアプリケーションに適しており、非接触式連続レベル測定および流量測定(リニアライゼーションテーブル使用)が可能です。機器の設定は、HART接続、Bluetooth® を使用したアプリによるワイヤレス接続、または分離型ディスプレイを使用して行うことができます。あらゆるBluetooth® 対応のスマートフォンまたはタブレット端末(iOS、Android)上のアプリで信号カーブを確認できます。コンパクトなデザインとユニークなレーダーチップ構造により、スペースが限られたアプリケーションでの使用に最適です。
レーダー式連続レベル測定および流量測定(水路および堰での使用、リニアライゼーションテーブル使用)。
プロセス接続:ネジ込みまたはフランジバージョン
プロセス温度:-40~+80 °C
プロセス圧力:-0.1~+0.3MPa
最大測定範囲:液体 20m、粉体 10m
精度:液体 ±2mm、粉体 ±5mm
測定周波数:26GHz
国際防爆認証
利点
HART接続、Bluetooth® アプリによるワイヤレス接続、または分離型ディスプレイを使用して設定可能な非接触レーダーレベル計
ユニークなレーダーチップ構造によりスペースが限られたアプリケーションでの使用に最適なコンパクトなレーダーレベル計
最高のコストパフォーマンス
水処理&排水処理産業、鉱業、金属産業およびあらゆる産業のユーティリティに適した、理想的なアプリケーションを実現(IP66、IP68、/ NEMA4x/6Pに対応)
屋外環境に耐える完全PVDF製の本体、シーリングされた配線、水の浸入を防ぐ密封された電子部を持ち、過酷な環境条件下での運用が可能
ほとんどのアプリケーションに対応する3つの主な測定パラメータによる容易なセットアップ
Bluetooth® を介したシンプルで安全性の高い無線リモートアクセス、危険場所またはアクセスしにくい場所にも対応
ビデオ
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
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR20 HART
日本語版 - 03/2020
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 30/03/202008/04/201913/06/201727/06/2016言語:
日本語
バージョン:
30/03/2020
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01578FJA_0320.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019言語:
日本語
バージョン:
17/08/2020
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
TI01437FJA_0520.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI カーファギーベンチュリ QV302~QV316
流量測定
EN JA 27/08/202418/05/2022言語:
日本語
バージョン:
27/08/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI01681FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
非接触マイクロウェーブ式
粉体用EN JA 30/08/2021言語:
日本語
バージョン:
30/08/2021
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
TI01597FJA_0221.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Micropilot FMR20 HART
非接触マイクロウェーブ式
粉体用EN JA 30/08/202102/08/2021言語:
日本語
バージョン:
02/08/2021
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
TI01591FJA_0221.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
非接触マイクロウェーブ式
粉体用EN JA 30/08/2021言語:
日本語
バージョン:
30/08/2021
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA02115FJA_0221.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR20 HART
非接触マイクロウェーブ式
粉体用EN JA 02/08/2021言語:
日本語
バージョン:
02/08/2021
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA02096FJA_0221.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR20 HART
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 30/03/202008/04/201913/06/201727/06/2016言語:
日本語
バージョン:
30/03/2020
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01578FJA_0320.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 30/03/202031/01/2019言語:
日本語
バージョン:
30/03/2020
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
BA01931FJA_0320.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR20 HART
非接触マイクロウェーブ式
粉体用EN JA 30/08/202102/08/2021言語:
日本語
バージョン:
02/08/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
KA01524FJA_0221.pdf
-