
仕様一覧
-
プロセス温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
要問合せ 最高230 °C / 450°Fまで -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(真空...580 psi) -
最小密度
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ オプション)
アプリケーション
Liquiphant FTL51Cは、伸長パイプと高い耐腐食性コーティング仕様のレベルリミットスイッチです。各国の防爆認証を取得しています。様々な産業に適したFTL51は、SIL2 / SIL3 (機能安全)に対する要件を満たしており、2次隔壁を備え、安全性と可用性を確実なものにしています。測定値は、信頼性が高く、測定物特性、流量、液流、気泡、泡沫、振動、付着物の影響を受けません。
高い耐腐食性コーティング仕様の液体用レベルリミットスイッチ
プロセス接続:フランジおよびサニタリプロセス接続(FDA認証材質:PFA)
プロセス温度:-50~+150 °C(-58~+302 °F)
プロセス圧力:-0.1~+4 MPa(-14.5~+580 psi)
センサ材質:ECTFE、PFA(エドロン、ルビーレッド、導電性樹脂)、エナメル
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリー証明、船級認定、SIL
利点
IEC 61508/IEC 61511-1に準拠したSIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能
様々な種類の樹脂やエナメルによるコーティングを選択できるため、様々な腐食性液体に使用可能
国際防爆認証およびオーバーフロー防止認証(WHG)
校正不要のため立上げが簡単
機械的可動部品なし:メンテナンスフリー、消耗なし、長寿命。音叉フォークの損傷監視:機能を保証
環境を保護する2次隔壁
あらゆるアプリケーション向けに標準で用意されている様々なプロセス接続
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M FTL51C Operating Instructions
英語版 - 01/2017
Point level switch for all kinds of liquids with high corrosion-resistant coating
EN JA 20/01/201729/06/201609/07/201018/04/2006言語:
英語
バージョン:
20/01/2017
ファイルサイズ:
916.4 KB
ファイル名:
KA00162FA6_1417.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
リキファント M FTL51C 技術仕様書
日本語版 - 05/2010
音叉式レベルリミットスイッチ あらゆる液体に対応 高腐食耐性コーティング
EN JA 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007言語:
日本語
バージョン:
19/05/2010
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
Ti347fja_0510_1112.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
リキファント M FTL51C 技術仕様書
音叉式レベルリミットスイッチ
あらゆる液体に対応
高腐食耐性コーティングEN JA 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007言語:
日本語
バージョン:
19/05/2010
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
Ti347fja_0510_1112.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Liquiphant M デンシティ(密度/ 濃度計測用)と デンシティコンピュータ(密度/ 濃度計測用)
FML621
技術仕様書EN JA 08/10/201212/02/200929/11/2007言語:
日本語
バージョン:
12/02/2009
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
Ti420fja_0209_0910.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN JA 10/08/2004言語:
英語
バージョン:
10/08/2004
ファイルサイズ:
836 KB
ファイル名:
BA141FEN.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN JA 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006言語:
日本語
バージョン:
20/01/2017
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
Ka00143fja_fm10.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN JA 01/05/200801/11/1998言語:
英語
バージョン:
01/05/2008
ファイルサイズ:
314.8 KB
ファイル名:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN JA 03/05/2021言語:
英語
バージョン:
03/05/2021
ファイルサイズ:
63.3 KB
ファイル名:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
398.2 KB
ファイル名:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
232.8 KB
ファイル名:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M Density FTL51C Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN JA 29/06/201615/11/2007言語:
英語
バージョン:
29/06/2016
ファイルサイズ:
905.3 KB
ファイル名:
KA00286FA6_1316.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN JA 27/02/201701/03/2002言語:
英語
バージョン:
27/02/2017
ファイルサイズ:
227.1 KB
ファイル名:
KA00147FA6_1316.pdf
-