仕様一覧
-
プロセス温度
非接触設置:任意
設備内:
-40~+70°C
(-40~+158 °F)
高温アダプタ使用時:
最高 +450°C(+842 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
非接触設置:任意
設備内:
50~680 kPa
(7.2~99 psi)絶対圧
高圧アダプタ使用時:
最大 +2.1 MPa(+305 psi)絶対圧 -
最小密度
粉体質量:> 10 g/l
アプリケーション
The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
利点
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 and FQR56/FDR56 microwave barrier, existing process connections can be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can be used again
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN JA 28/10/202015/11/201816/01/2017言語:
英語
バージョン:
28/10/2020
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN JA 11/12/202316/10/2017言語:
英語
バージョン:
11/12/2023
ファイルサイズ:
486.9 KB
ファイル名:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN JA 16/10/2017言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
301.6 KB
ファイル名:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN JA 26/06/201909/08/201816/10/2017言語:
英語
バージョン:
26/06/2019
ファイルサイズ:
345.8 KB
ファイル名:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN JA 16/10/2017言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
305.9 KB
ファイル名:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN JA 20/07/202126/06/201916/10/2017言語:
英語
バージョン:
20/07/2021
ファイルサイズ:
446.8 KB
ファイル名:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN JA 16/10/2017言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
433.9 KB
ファイル名:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN JA 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017言語:
英語
バージョン:
10/12/2018
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN JA 28/10/202015/11/201804/07/2017言語:
英語
バージョン:
28/10/2020
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
KA01344FA2.pdf
-