アプリケーション
The process transmitter Nivotester FTR525 is used in conjunction with the microwave barrier Soliwave FQR57/FDR57 for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The microwave barrier is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
利点
Simple und comfortable menu-guided operation via display and keys
Different adjustment functions (automatic or manual) with clear graphic representation of the set detection range and the current signal strength
Up to 5 different channels can be set for parallel operation of several microwave barriers which are installed in close proximity to each other
Offers functions for application analysis
Provides many adjustment possibilities such as damping, selectable switch-on and switch-off points as well as switch-on and switch-off delays
Easy installation due to compact housing for easy inline mounting on standard top-hat rail and wiring via pluggable terminal block connectors
High level of operational safety through line monitoring up to the sensor
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN JA 28/10/202015/11/201816/01/2017言語:
英語
バージョン:
28/10/2020
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN JA 28/10/202010/12/201816/01/2017言語:
英語
バージョン:
28/10/2020
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN JA 28/10/202015/11/201804/07/2017言語:
英語
バージョン:
28/10/2020
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC言語:
英語
バージョン:
16/01/2017
ファイルサイズ:
194.9 KB
ファイル名:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN JA 11/05/202112/09/201816/01/2017言語:
英語
バージョン:
11/05/2021
ファイルサイズ:
447.8 KB
ファイル名:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
言語:
ドイツ語
バージョン:
19/02/2025
ファイルサイズ:
13.5 MB
ファイル名:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
言語:
英語
バージョン:
19/02/2025
ファイルサイズ:
13.4 MB
ファイル名:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00689_02.18EN JA 19/03/2021言語:
英語
バージョン:
19/03/2021
ファイルサイズ:
1006.5 KB
ファイル名:
EC_00689_02.21.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN JA 19/03/2021言語:
英語
バージョン:
19/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EC_00690_02.21.pdf
-