キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of Coriolis flowmeter Cubemass / 8CM for measuring smallest quantities of liquids and gases

Cubemass
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with easy system integration

8CM
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    質量流量 (気体): ±0.5 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h (0~37 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+200 °C (–58~+392 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

Cubemass is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass as compact Coriolis sensor.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Robust transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Pulse output

利点

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • Cost savings – very low power consumption

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

ビデオ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性