キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

液体用音叉式レベルスイッチLiquiphant FTL43

液体毎の調整不要で、Bluetooth操作による簡単・安全な操作を提供

公開日: 02.12.2024

エンドレスハウザージャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰)は、食品・医薬品業界の最新サニタリ要求に適合し、コンパクトで高い安全性を実現する液体用音叉式レベルスイッチ「Liquiphant FTL43」を、2024年11月1日(金)より発売します。

Liquiphant FTL43の主な特長とメリット

幅広い用途対応:液体毎の調整が不要で、水や油など様々な液体に対応する音叉式レベルスイッチ

Bluetooth対応:アプリ操作で簡単・安全に設定や診断が可能。

多様な出力オプション:PNP、IO-link、HARTまで幅広いラインナップに対応。

自己診断機能:Heartbeat Technologyを搭載し、リアルタイムの診断・監視を提供。

LEDステータス表示:視認性の高いLEDステータス表示により、離れた場所からでも機器の状態を簡単に確認可能。

  • 不正操作防止デザイン:操作パネルに高額タッチボタンを採用し、キーロック機能を搭載。無効化や機能テストも容易で、誤操作を防止します。

  • 腐食の検知機能:音叉フォークの周波数変動を監視し、腐食(減肉)や付着による異常をリアルタイムで検知。これにより、プロセスの安全性と適切なメンテナンスを支援します。

  • 広範なプロセス温度対応:-40℃から+150℃までの温度範囲で動作可能でさまざまな環境に適応します。

《FTL43》誕生の背景

設備の小型化や洗浄性確保に加えて、多品種生産への対応など、サニタリレベルスイッチに求められる要求が高まっている。特に医薬品・食品飲料プロセスにおいては各種規制・規格にも適合した機器の需要が高まっており、これらの要求に答える機器を開発し、発売いたします。

《FTL43》の使い方・利用シーン

医薬品・食品飲料プロセスにおけるタンク上下限検知や配管内の空検知、および医薬品・食品飲料機械装置への組み込みなどの用途に適しています。音叉式レベルスイッチのパイオニアとして、対象物の導電性などに依存することなく水・油など幅広い検知とサニタリ要求の両立を実現しています。また、Bluetoothによる無線操作にも対応し、コミッショニングやメンテナンス効率を向上させたいニーズにも最適です。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.