Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauserは45年間にわたって、液体、気体、蒸気の流量測定用に最も包括的な製品ラインナップを世界中で提供してきました。独自の革新的技術を採用したProline流量計シリーズは、この成功に大きく寄与しており、最高のプロセスと製品品質が約束されます。最先端の変換器技術により、Prolineセンサと組み合わされたProline 300/500変換器シリーズの信頼性が実証されています。
Proline 300/500は、量の測定やプロセスの監視から取引計量用アプリケーションまで、プロセス産業におけるあらゆるアプリケーションの流量測定に対応します。また、Prolineによりプロセスの概要が示され、プラントオペレータは重要な診断データやプロセスデータを大量に受け取ることができます。最適なプロセス監視、ダウンタイムの短縮が可能になり、プロセス制御の効率が向上するなど、ユーザーは、さまざまな方法でこれを利用できます。
Proline 300(一体型)/500(分離型)変換器は、コリオリ、電磁、超音波、熱式流量センサのいずれかと自由に組み合わせることができます。したがって、ユーザーはさまざまなインターフェイスに不慣れでも容易に機器を操作できます。対応する測定原理とセンサに応じて、複数のプロセス変数を同時に測定することが可能です。各機器は、認定を取得したトレーサブルな校正設備(ISO/IEC 17025)でチェックされています。これは世界中で比類のないものです。
流量計 Proline 300/500は、最大数のプロセス情報をお客様に提供します。機器、診断、サービス、またはプロセスに関するデータを制御室で取得できるだけでなく、Webサーバーを介した直接接続に対応する内蔵のEthernetまたはWLANにより、現場での取得も可能です。Webサーバーは革新的であり、機器のサービスを容易にして、効率的なメンテナンスを実現します。
もう1つの特長となるのは、Heartbeat Technologyです。すべてのProline機器に内蔵されたこのチェック機能により、永続的な自己診断、ならびに動作中に確認されたトレーサブルな検証が可能になります。オペレータが現場にいる必要はありません。利用可能なすべてのインターフェイスを介して、いつでも検証を開始できます。これにより、たとえば、アプリケーション固有の校正間隔を延長できるため、時間と費用を節約できます。
Proline 300/500には、HART、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus RS485、PROFIBUS、FOUNDATIONフィールドバスなど、幅広い信号出力とプロトコルが装備されています。これにより、すべてのEndress+Hauser流量計を既存のオートメーションシステムにシームレスに統合することができます。センサからプロセス制御システムまで、診断データと測定データの透明性のあるデータフローにより、想像もつかなかったような可能性が現実のものとなり、安全で効率的かつ包括的なプロセス制御が保証されます。
未来志向の流量測定技術
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ファイルサイズ: |
|
ファイル名: |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global