Promag W 300/400/500 により
制限を受けない測定が実現
流速分布や取付位置の影響を受けない世界初の電磁流量計
革新的な測定信号解析
電磁流量計 Promag W(0 x 呼び口径)の革新的な測定コンセプトの特長は、流量を検出する測定電極が複数装備されることです。これにより、標準機器よりも大幅に高い密度の測定データが生成されます。精密な信号解析と組み合わせることで、渦が発生した場合も信頼性の高い測定結果を得られます。
圧力損失のない柔軟な設置
乱流が発生した場合、プラント事業者は以前であれば渦を抑制するために、推奨の上流側/下流側直管長に従うか、または絞りのある計測チューブの機器を使用する必要がありました。しかし、十分な長さの直管部が確保できないことも多く、絞りにより圧力損失が発生し、エネルギー消費量やポンプ操作のコストが上昇します。 新しい直管長不要(フルボア)オプションにより、信頼性の高い測定値、柔軟な設置、コスト効率の高い操作を容易に組み合わせることが可能になりました。
シームレスなシステム統合を実現する変換器テクノロジー
Promag Wは、最大4つの入出力を備えた一体型(Proline 300/400)または分離型(Proline 400/500)など、各種の変換器と組み合わせることが可能です。性能や精度の点で妥協はありません。インテリジェントなセンサ内のデジタル信号処理は、信頼性の高い、正確な測定の基盤となります。Heartbeat Technologyによって取得された診断データを含め、すべての測定データへのフルアクセスが、デジタルデータ伝送または入出力を介して常に可能です。
直管長不要(フルボア)オプションを備えた電磁流量計 Promag W 300/400/500は、高精度測定を実現します(±0.5%)。本機器は、上流側または下流側直管長が必要ないため、特に狭いスペースでの設置に適しています(例:スキッド上)。また、Promag Wは、ベンドパイプ、挿入機器、管壁の付着物、突出したシール、または異なる内径などの障害物の下流側でしばしば発生する渦に容易に対応できます。絞りの無い構造により、圧力損失が発生しません。
Proline Promag W300:プロセス産業向け一体型多機能変換器(防爆対応)
Proline Promag W400:水処理向けWebサーバー搭載変換器(非防爆)
Proline Promag W500:最大4つのI/Oを備えた分離型多機能変換器(防爆対応)
同様のトピックを読む
ダウンロード
-
IN01143DJA_0219.pdf
言語:
日本語
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
IN01143DJA_0219.pdf