DXを簡単に実現するレベル計
Micropilot FWR30
配線不要のクラウド接続式レーダーレベル計
世界初のワイヤレス80GHz IIoTセンサであるMicropilot FWR30は、高度な測定技術と使いやすいデジタルサービスを1つの経済的な機器に統合しました。継続的に記録された測定データに、機器のクラウド接続によっていつでもどこからでもアクセスできます。これにより、貯蔵および輸送される原料の完全な透明性が得られます。柔軟性の高いデジタルサービスにより、既存のシステムへの統合も容易です。
はじめからシンプルに
新しいMicropilotの取付けは、いくつかの簡単な手順に従うだけで行えます。内蔵バッテリにより、外部電源を使用せずに操作することが可能です。これは、アクセスしにくい場所や移動式の測定点において、特に利点となります。レベルデータに加えて、ユーザーは貯蔵タンクや容器の場所に関する情報も受け取ることができます。初のクラウドベースのレーダーレベルセンサは、以前は想像でしかできなかったことを、現実のものとしてご提供します。
ロジスティクスチェーンの最適化
多くの場合、物流業者や原料サプライヤーは迅速な配送が求めらます。あるいは、計画段階の不確実性により、材料の余剰納入が発生することもあります。レベル測定点のシンプルなデジタル化とタンクや容器の位置追跡により、ロジスティクスおよびサプライチェーンを最適化することが可能です。さらに、実際の消費量に応じて配送およびルート計画を管理するという、新しいビジネスモデルが実現します。
多種多様なアプリケーションに
継続的な開発により、液体だけでなく、粉体レベルのリモート測定も可能になりました。また、IBCタンク内の測定物を外から測定するだけでなく、オプションのプロセス接続により、金属タンク内の測定物のレベル測定も可能です。 このようなMicropilot FWR30のアプリケーション事例として、建設業界における建築資材や農産業における飼料の測定、あるいは暖房システム用の木質ペレットの貯蔵などが挙げられます。
拡張性のあるソフトウェアアプリケーション
個々の要件に応じて、ユーザーはデジタルスターターパッケージのNetilion Value、WebアプリケーションのNetilion Inventory、または包括的な在槽管理ソリューションのSupplyCare Hostingといった幅広いサービスラインナップから選択することができます。すべてのデジタルソフトウェアアプリケーションは、デスクトップPC、タブレット端末、スマートフォンなど、各種端末機器で使用可能であり、最高のセキュリティ要件およびデータ保護要件を満たしています。