キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ワイヤレスレベルセンサ Micropilot FWR30

物流を最適化する
ワイヤレスレベルセンサ

移動式または固定式レベル測定で時間とコストを削減

移動式/固定式サイロや金属/プラスチックタンクのレベル測定に適した、シンプルで透明性の高いソリューションをお探しですか?Micropilot FWR30を使用したクラウドベースのレベル測定は、測定点のオペレータのみならず、サイロおよびプラスチックタンクの建材納入業者や製造者にもメリットをもたらします。

利点

  • ケーブル不要 = 完全なる自由:Micropilot FWR30は長寿命のバッテリを使用して駆動し、完全にワイヤレスです。これにより、電源のない場所や、移動式または遠隔地の測定点でのレベル測定作業が容易になります。

  • プラグアンドプレイ:Micropilot FWR30はたった3分で設置でき、いつでもすぐに使用できます。移動式および固定式プラスチックタンクのいずれにも適しており、測定データをクラウドに定期的に伝送します。

  • 止まることのない物流:Micropilot FWR30は24時間365日、世界中で稼動し続け、容器への補充が必要なタイミングを通知します。また、備蓄や物流も迅速かつ容易に最適化できます。

  • 高度なデジタル技術:当社の産業IoTエコシステムであるNetilionと共に、Micropilot FWR30は世界初の産業プラント向けクラウドベースソリューションです。FWR30を使用することで、より多くのプロセスデータが活用できるだけでなく、貴重な時間とコストの削減も可能です。

  • 安全性の透明化:Netilionクラウドサービスは、ヨーロッパおよびドイツの規格で定められた安全性およびデータ保護の要件をすべて満たしています。このため、測定データがお客様のサプライチェーンの外部に流出することは決してありません。

レーダーを使用した移動式レベル計

ワイヤレス80 GHzレーダーセンサ Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser

Micropilot FWR30は、移動式または固定式設備内で高精度なレベル測定が可能な、液体と固体の両方に対応した世界初の完全なワイヤレス80 GHzレーダーセンサです。FWR30はレーダー測定技術のすべての特長を兼ね備えています。

また、タンク内での流動、急激な温度変化、または過酷な気象条件といった様々な課題への対策も講じられています。

ここでは、粉体の持続可能なレベル測定についてご紹介します。

様々なプロセスに対応する適切な接続

プロセス接続付き Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser

移動式タンクに貯蔵された粉体や液体添加物を扱っていますか? 飼料サイロのレベルや、食品産業で使用する洗浄剤のレベルを測定する必要がありますか? Micropilot FWR30をプロセス接続するべきか、プロセス接続せずに使用するべきかお悩みですか? Endress+Hauserは、お客様のアプリケーションにとって何が最適かをご提案いたします。

お客様のプロセスを柔軟にサポート

あらゆる場所で在槽管理を簡単に実現するデジタルサービス Netilion Inventory ©Endress+Hauser

Micropilot FWR30は3つの異なるデジタルサービスにリンクさせることができ、スマートフォン、タブレット、またはPCからアクセスが可能です。アプリケーションには個別の要件が存在するため、どの接続がお客様にとって最適かを最初に確認します。お客様のプロセスを最適化するために、以下のサービスをご用意しております。

適用例:建設現場の在庫管理

容易に取付け可能なバッテリ式レベル計 Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser

容易に取付け可能なMicropilot FWR30

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性