水処理・排水処理施設向けのサービス
設定・検証からメンテナンスや遠隔サポートまで対応した当社のサービスにより、機器性能を最適化
水処理・排水処理施設の運営には、法的要件、社内基準、処理要件の増加、プロセスの複雑化など、多くの課題が伴います。お客様が義務を果たすには、信頼できるプロセス制御が必要です。ただし、プロセス制御の品質はお使いの計装機器によって決まります。そのため、円滑な操業を実現するには、計装機器の適切な設計、設置、定期的な点検、検証、校正作業などが必要となります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、お客様が目標を達成するためのお手伝いをします。このサポートは、現場で計器を提供することだけではありません。Endress+Hauserでは、お客様の成功を支援するサービス関連の製品ラインナップをご用意しています。たとえば、液体用分析計の設定、検証、メンテナンス、サポートなど、水処理・排水処理産業の最も重要なフェーズにおいて、当社のエンジニアがいつでもお客様を効果的にサポートします。
新規調整対応では、さまざまな課題に直面します。通常は、指定された時間枠と予算内で最初から安定した機器性能を最適化することが主な目標となります。
この分野における実績
当社の経験豊富なサービスエンジニアは、フィールド計測器とオートメーションソリューションの設定をサポートします。これには、標準作業報告書と設定データ形式での詳細なドキュメントが含まれます。さらに、アプリケーションに関する知識を有するエキスパートの尽力により、コンポーネントが適切に設置され、始動直後から安定したプロセス監視または制御が可能になります。
多くの国では、事業者が定期的に流量計を検証することが法律で義務付けられています。理由の1つは、自然の水域から取水する水量や、そこに再び排出する水量を測定する必要があるためです。もう1つの理由は、請求の正確性を顧客に証明するためです。
この分野における実績
変換器にHeartbeat Technologyが搭載されている場合、現場またはリモートで検証を実行できます。
信頼性の高いプロセス制御、安定した機器性能、高いプラント稼働率を確保するには、センサの定期的なメンテナンスが不可欠です。これを行わないと、ダウンタイムが長くなり、処理品質が低下する可能性があります。ただし、メンテナンスルーチンには膨大な時間がかかる場合があります。
この分野における実績
当社の経験豊富なサービスエンジニアが、お客様の機器のために信頼できるサポートを提供します。これには、透明性のあるメンテナンス結果を示すために必要なすべての関連資料が含まれます。予測メンテナンスコンセプトの展開により、お客様のメンテナンスルーチンをさらに効率化できます。
水質を測定するための液体用分析計は、浄水または排水処理施設における最も重要な計器の1つです。液体用分析計を正しく機能させるには、洗浄、洗い流し、摩耗部品の交換、校正など、定期的なメンテナンスが必要です。
この分野における実績
当社の分析計におけるサービスパッケージは、ライフサイクル全体を通じてスムーズな運用を保証します。これには、訓練を受け、認定を取得したエンジニアによる新規調整および毎年のメンテナンスが含まれ、消耗品や交換部品の供給、応答時間の保証、現場での修理作業(オプション)などの技術サポートを提供いたします。
利点
当社のサービスエンジニアは、お客様の所在地やニーズのレベルに関係なく、一貫して高いサービス品質を提供できるように、同じ基準と作業手順に従って作業します。Endress+Hauserが提供するサービス製品ラインナップは認定取得済みで、DIN EN ISO 90001:2008に準拠しています。お客様の個々の課題に合わせて、当社のサービスの範囲やレベルを調整できます。
1,000人以上
1,000人以上のサービスエンジニアが、同一基準に従い、同じツールを使用して世界中で作業します。
5,000台
毎年5,000台の流量計が検証されます。
50%
Heartbeat Technologyの採用により時間が50%短縮されます。
成功事例
計画的なメンテナンス
トゥーン(スイス)にある廃水処理施設では、機器の関連情報にアクセスすることによってメンテナンスプロセスの最適化に成功しています。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
品質とコンプライアンス
飲用水の水質監視
飲用水の水質監視向けの革新的な計装機器、分析、およびメンテナンスソリューションによる規格準拠とリスク管理。
全文を読む
プロセスの最適化
水処理における膜ろ過
Endress+Hauserの計装機器を使用することにより、膜ろ過制御の性能が最適化され、最高水準の水質が保証されます。
全文を読む
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
鉱業、鉄鋼産業:持続可能な未来を引き出す
グレードの低下やスキルの格差、掘削の難しさなどの問題を抱える世界で、生産コストの削減やプラントの安全性確保、コンプライアンスと責任能力の向上といったお客様の目標達成をサポートします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる