排水処理施設では総エネルギー消費量の約60%を排水処理の曝気が占めています。エネルギー消費は排水処理における主なコスト増加要因であり、これを最適化することは、安全法規制の厳格化への対応とともに、プラント事業者が直面している多くの課題の1つになっています。Endress+Hauserの溶存酸素および養分のオンライン測定ソリューションは、曝気制御の省エネ化を促進するだけでなく、排水処理プロセスにおいて明白な改善をもたらします。
重要な事実
最大 30%
のエネルギーコスト
エアレーション制御用のソリューションを使用することにより、廃水処理プラントのエネルギーコストの最大30%を節約できます。

曝気監視の簡素化
曝気の信頼性を向上させるためには、溶存酸素、アンモニア、硝酸、pH、温度、浮遊懸濁物(SS)など、最適な細菌学的プロセスに必要な複数の環境パラメータを正確に監視しなければなりません。これらの監視は、現代の排水処理施設において管理の複雑さを著しく増大させます。
この分野の当社の専門知識
当社の機器、サービス、ソリューションの広範な製品ラインナップは、曝気プロセスの最適化に役立ち、信頼性の高い効率的なプラント管理を可能にします。
- あらゆる重要なパラメータに対応できる当社の水質分析用センサの製品ラインナップをご紹介します。
- 当社の温度測定用の温度計および変換器の詳細をご覧ください。
- Endress+Hauserのマルチチャンネル変換器Liquiline CM448により、同じまたは異なるパラメータを任意に組み合わせて最大8つまでの測定点を管理可能オープンな通信インターフェイスの採用により、システム統合、スムーズな操作、容易なメンテナンスと校正が実現
- Liquiline Controlを使用して排水から窒素を安全に除去

アンモニアレベルの低減
窒素を除去するための第1段階となるのは硝化です。そのためにはアンモニアの分解を厳密に監視する必要があり、また、このタイプの水質分析では、測定を可能にするために他の物質の添加が必要になることが多いため、大きなコスト要因となります。
この分野の当社の専門知識
使いやすくて、高信頼性、耐久性のあるEndress+Hauserのテクノロジーにより、硝化中のアンモニア濃度の測定が実現し、オペレータはアンモニアレベルの異常に早期に対応することができます。
- 当社のアンモニアおよび硝酸用MemosensデジタルセンサISEmax CAS40Dなど、信頼性の高いセンサを統合して処理プロセスを最適化
- Liquiline System CA80AMにより、すべての重要な制御ポイントにおいて高精度のアンモニア測定が可能
- 処理プロセスにおけるメンテナンスの減少と消耗品の削減によりライフサイクルコストを最適化

柔軟性がある高精度な酸素制御
測定した濃度と設定値を比較して、酸素レベルを制御Endress+Hauserの溶存酸素監視ソリューションは、お客様のニーズに柔軟に応えることが可能であり、信頼性のある正確な結果を迅速に提供します。
この分野の当社の専門知識
測定した濃度と設定値を比較して、酸素レベルを制御Endress+Hauserの溶存酸素監視ソリューションは、お客様のニーズに柔軟に応えることが可能であり、信頼性のある正確な結果を迅速に提供します。
- 当社の隔膜式デジタル溶存酸素センサCOS51E
- Memosens 2.0デジタルテクノロジーによるプロセスの安全性向上
- ブロワの使用をさらに最適化することで、エネルギー消費量を削減
利点
多くのお客様との協力により、当社の業界およびアプリケーションのエキスパートは、排水処理施設における曝気プロセスの最適化に関して素晴らしい成果を挙げました。計装機器、サービス、ソリューションに関するEndress+Hauserの幅広い製品ラインナップが、最初からお客様の成功をお約束します。弊社の目標は、排水処理のあらゆる側面において信頼されるパートナーとなることです。
重要な事実
最大30%
エネルギーコスト削減のために、Endress+Hauserの曝気制御ソリューションが役立ちます。
重要な事実
40%
Memosensテクノロジーを搭載した水質分析用センサの寿命が向上
重要な事実
300,000
世界のあらゆる場所、地域で活用されているMemosensセンサ
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserの高度な監視ソリューションにより、曝気プロセスの制御が最適化され、エネルギーと化学薬品の消費量を削減しながら、あらゆる現行法規制の遵守が約束されます。
- 環境パラメータの高度な監視による細菌学的プロセスの信頼性向上
- 硝化プロセス制御の改善によりアンモニアの使用が減少
- ブロワのエネルギー消費を最適化するための高精度の酸素測定