あらゆる産業向けのエネルギー削減ソリューションに関するeBook
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスの産業エネルギー管理は適切な計装から始まります
©Endress+Hauser
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのユーティリティネットワークには、エネルギーを削減できる機会が数多く存在します。包括的なエネルギー監視を行うことで、どのようなプロセスであってもエネルギー消費量を5~15%削減できます。
Endress+Hauserはオールインワンプロバイダーとして、包括的なエネルギー監視に必要な各種機器を一括して提供します。
運転コストを削減して競争力を強化したいと考えている企業は、エネルギー削減を検討する必要があります。エネルギーは、圧縮空気、蒸気、天然ガス、冷水/温水を製造、移送、分配するために使用され、効率が重要になります。多くの場合、データや包括的なエネルギー管理システムの欠如は、適切な計装を導入していないことが原因です。
当社がお客様をどのようにサポートできるのかをご覧ください
このeBookでは、当社の計装と技術がお客様の重工業プラントの操業にどのようなメリットをもたらすかについてご紹介します。
ユーティリティのボイラー効率の最適化
エネルギー削減の可能性を見いだすには、さまざまなユーティリティとアプリケーションを検討する必要があります。まずボイラー効率と蒸気品質から始めることをお勧めします。
ユーティリティ設備のデータ分析によるエネルギー効率の改善
重工業における産業効率の向上
圧縮空気システムの最適化によるエネルギー削減
Endress+Hauserのエネルギー管理ソリューションの採用で圧縮空気システムの改善点やエネルギー削減の可能性を知ることができます。
カーボンニュートラルなエネルギーコンセプトのための効率的冷却
チューリッヒにあるSwiss Life Arenaの革新的なエネルギー管理ノウハウは、特に冷熱の製造において顕著です。エネルギーサービスプロバイダーであるewz社は、Endress+Hauserの技術を使用してエネルギー効率を監視しています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。