キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Milchwerke Schwaben社における校正サービス

お客様にご満足いただけるエンドレスハウザーの信頼性の高いサービス

エンドレスハウザーは、不適合の修正、新しい計測機器の設定、プロセス制御技術のインストールベースでのメンテナンスの実施、あるいは計装機器の検査や校正など、長年にわたってサービス面でMilchwerke Schwaben社をサポートしてきました。Milchwerke Schwaben社は、経済的、環境的、および社会的責任に取り組んでいる企業です。

圧力計の現地校正 ©Milchwerke Schwaben

圧力計の現地校正

校正証明書 ©Milchwerke Schwaben

明確かつ包括的な校正証明書付きの校正サービス

エンドレスハウザーのソリューション

  • Milchwerke Schwaben社では、総エネルギー需要の15%を蒸気で担っています。精度を確保するために、関連する計測機器(圧力、温度、流量、エネルギー監視)の定期的な検査と校正が行われます。

  • エンドレスハウザーは、時間節減コンセプトを含む、個別の校正戦略を開発しました。多段階の検査コンセプトにより、必要な計測機器の取外しは一部分ですみます。

Weideglückロゴ

「私たちは、エンドレスハウザーの専門知識を頼りにしています。何よりも良いことは、より多くの時間が私たちに残されるため、地域の高品質な乳製品を生産するという当社の核となる専門技術に集中できることです。」

Meinhard Schuler氏, 製造責任者
Milchwerke Schwaben eG(ドイツ)

チャレンジ

Milchwerke Schwaben社は、最先端の科学および最新の規制に従って、国内外の顧客に優れた品質の製品を継続的に提供できるように、IFS認定(International Food Standard、国際食品規格)を取得しています。同社はまた、原料および運用資材の選択に際して最高基準を順守しています。原料の処理から納入までの終始一貫した管理により、品質の高い乳製品が保証されます。

最先端の計測技術

Milchwerke Schwaben社では、最新の技術が採用されているため、機器を取り外してプロセスを中断することなく、Heartbeat Technologyを使用した検証を実行することが可能です。さらに、地域の製品を可能な限り効率的に生産し、高い品質基準を満たすために、最新の計測技術に対して定期的に投資が行われています。