プロセス水の適切な混合
正確な水温と流量の測定により品質を確保
完璧なプロセス水条件に対する業界の要求に応えるため、AZO LIQUIDS社では独自の水混合および添加ユニット(WMD)を開発しました。この目標を達成するために、同社は時間プロファイルに基づく単純な添加制御システムを使用する代わりに、システム全体の完全な熱収支を採用しました。この統合されたソリューションにより、パイプ、タンク壁、または水槽での熱損失によって引き起こされる誤差が補正されるため、省エネ化および厳しい許容範囲内でのプロセス制御が可能になります。

コンパクトなフレームに収められたAZO LIQUIDS社の水混合および添加ユニット
ポイント
高速応答の温度センサにより、リアルタイム温度補正が可能
コンパクトなデザインの機器により、ユニットの設置面積が小さい
エンドレスハウザーのW@Mポータル経由で高品質の関連資料に24時間いつでもオンラインアクセス可能
お客様の抱える課題
WMDユニットは、スマートフォンまたはタブレット端末を介したワイヤレスWLANリンク(ワイヤレスイーサネットゲートウェイ758-918)およびWebサーバーを使用して操作されます。実装された制御技術には、各種の添加バルブやエンドレスハウザーのコンパクトな高速応答計測機器が含まれます。実際のアプリケーションでは、常に入口温度が変動するため、これを補正することが重要です。
リアルタイム補正のための高速応答時間
1秒未満の応答時間により、Easytemp TMR35温度センサはリアルタイムでの補正を可能にします。Picomag電磁流量計は、熱量のバランス調整のために必要となる水槽内の導電性測定物の流れを測定します。コンパクトなデザインのため、2つの温度センサと2つのPicomag機器をWMDユニット内に組み込むことができます。