充填アプリケーション向けのインテリジェントな流量計
RONCHI MARIO社は、Endress+Hauserの新しいDosimagおよびDosimass流量計を採用して新しい充填機を開発しました。
RONCHI MARIO S.p.A.の新世代の充填機により、大きな技術革新がもたらされました。バッチ機能を統合したEndress+HauserのDosimagおよびDosimass流量計が、新しい機械コンセプトの主要コンポーネントとなっています。この新しい流量計は充填プロセスを自律的に制御し、条件が変化する場合でも、常に一定かつ優れた充填性能を発揮します。さらに、新しい機械デザインにより、操作、サービス、メンテナンスの作業が簡素化されます。
国内規制に従って最高の充填性能を発揮
最新世代の機械により、RONCHI社は充填性能のさらなる向上を目指しました。製品またはボトルの変更後に最高の充填性能を達成するため、プロセス条件が変化する場合でも安定した高い充填性能を維持しながら、ダウンタイムを削減すること(そして、製品損失の削減)が課題でした。また、RONCHI社はサービスとメンテナンスコストを削減するためにデザインを簡素化しました。当然のことながら、この機械は包装された消費財に関する国内規制に引き続き適合します。
RONCHI MARIO S.p.A.
RONCHI MARIO S.p.A. は充填機およびふた締め機の世界的なリーディングカンパニーです。50年にわたる経験を有するRONCHI MARIO S.p.A. は、ユニークなノウハウと技術水準を培ってきました。最も高性能でフレキシブルな機械を顧客に提供するため、同社は常にイノベーションに焦点を合わせています。RONCHI社は、化粧品、化学薬品、医薬品、食品産業向けに最高のパッケージングソリューションを提供するために献身的に取り組んでいます。
![RONCHI MARIO S.p.A.、 RONCHI MARIO S.p.A.、Endress+HauserのDosimass流量計付き充填機](/__image/a/2900047/k/e1057c194ffdd156c306d0980c5e90364ed90434/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CS%20-%20Ronchi%20Logo%20-%20Packaging%20Machinery.jpg)