-
取扱説明書(BA)
FieldCare 取扱説明書
日本語版 - 06/2015 |
スタートマニュアル
本製品を既に購入されていますか?
ソフトウェアポータルにログインして最新バージョンを入手してください。
DTM 技術をベースにした Endress+Hauser および他社製フィールド機器の設定
プラントビュー:タグ付きとアーカイブを含むプラントの論理ビュー
文書管理:機器タグと組み合わせて主要文書を保管
一覧ビュー:プラント内のすべての機器リスト(便利な検索/フィルタ機能付き)
HART、WirelessHART、 PROFIBUS、 FOUNDATION Fieldbus、 Modbus、 IO-Link、 EtherNet/IP、 PROFINET および PROFINET APL プロトコル
Endress+Hauser 製サービスプロトコルに対応しているため、フィールドバスプロトコルに関係なく、Endress+Hauser 製機器にアクセス可能
HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Endress+Hauser 専用インターフェイス、リモートメンテナンス用ゲートウェイの通信 DTM を内蔵
FieldCareは、Endress+HauseのFDT技術を基盤とした、デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセットマネジメントツールです。
施設内のスマートフィールド機器の設定と管理を一か所で実行できます。
簡単な機器設定、メンテナンス管理、機器状態に基づくメンテナンスとライフサイクル管理が可能です。
いつでもアップグレードが可能で、ライセンスに応じてさまざまなニーズに対応できます。
すべてのEndress + Hauserフィールドデバイスの設定用に認証されたDTM(Device Type Manager)の完全なライブラリが提供されます。この中には、HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、IO-Link、PROFINEおよびEndress + Hauserプロトコル用のCommDTMが含まれています。
FDTおよびFDI規格をサポートするすべてのサードパーティ社製ゲートウェイ、アクチュエータ、リモート I/O システムおよびセンサで使用可能です。
DTMおよびFDIパッケージを持つすべてのEndress+Hauser社製品およびサードパーティー製フィールド機器に対しすべての機能を保証します。また、ベンダーDTMを持たないサードパーティ製フィールド機器に対しても標準的なパラメーターによる汎用オペレーションを提供します。
iDTMと呼ばれるインタープリターDTMを使えば、DTMが用意されていなくても、EDD用意されているすべてのHARTおよびFOUNDATIONフィールドバスとIO-Linkフィールドデバイスも利用可能です。
スキャン、識別、デバイスドライバの割り当ておよびネットワークへの機器の追加を自動的に行います。
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
バージョン - 1.40.01 |
Complete FieldCare Package (USB-Stick image) with FieldCare SFE500 (Payware), DeviceCare (Freeware), CommDTMs, Endress+Hauser and 3rd party DeviceDTM libraries, FDI Package library, Heartbeat DTM.
言語: |
Language neutral |
バージョン: |
06/05/2024 |
ファイルサイズ: |
12 GB |
ファイル名: |
FieldCare SFE500 Package |
Universal field device configuration tool for HART, PROFIBUS, FOUNDATION
Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET and PROFIN
ET APL
EN | JA | ||
15/12/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/12/2023 |
ファイルサイズ: |
972.8 KB |
ファイル名: |
SD03193SEN_0123-00.pdf |
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
EN | JA | ||
02/11/2018
|
|
|
|
11/07/2018
|
|
|
|
20/11/2017
|
|
|
|
16/06/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/11/2018 |
ファイルサイズ: |
11 MB |
ファイル名: |
SD01928SEN_0418.pdf |
FieldCare - Package Version 1.41.00 Manufacturer Information
Manufacturer Information for users regarding software updates
(
following the NAMUR recommendation 53) New software version:
FieldCare - package version 1.41.00 includes FieldCare 2.19.00
,<br/
>DeviceCare1.08.08,
FDI Package library 2.01.00,
iDTM HART library and
iDTM FOUNDATION Fieldbus library V2.0.299,
Flow Verification DTM V2.01.00,
Endress+Hauser IO-Link device library (IODDs)
Echo Curve Viewer 6.01.01
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices
The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our
dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device
Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/11/2014 |
ファイルサイズ: |
2.7 MB |
ファイル名: |
IN01047S_04_EN_02.14.pdf |
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren
Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem
dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den
DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung
dar.
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
04/11/2014 |
ファイルサイズ: |
2.8 MB |
ファイル名: |
IN01047S_04_DE_02.14.pdf |