キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
製品写真:カートアクセサリ上のRaman Rxn2

Raman Rxn2可動式カート

Raman Rxn2可動式カートを活用してラボからプロセスへ

KRC
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • ユニット寸法(幅x高さx奥行き)

    カート:
    685 × 1022(天板)× 753 mm
    26.97 × 40.24(天板)× 29.65 inch
    配送用木箱:
    902 x 1549 x 1276 mm
    35.52 x 60.99 x 50.24 inch

  • 重量

    カート:59 kg / 130 lb
    配送用木箱:179 kg / 395 lb、カートおよびアクセサリ構成に応じて異なる

アプリケーション

医療用人間工学に基づくRaman Rxn2カートアクセサリは機動性に優れており、複数の進行中のプロジェクトをサポートするために1つの機器が必要となるプロセス開発において、特に高い利便性を発揮します。Raman Rxn2可動式カートには、安全なアナライザ取付位置、便利な内蔵プローブとオプティック収納、ルーチン分析サンプルコンパートメント用のマウント、使いやすいファイバーケーブル収納、および機器制御HMI用の取付設備が含まれます。Raman Rxn2のすべてのシステム構成で使用できます。

  • 医薬品:反応化学、結晶収率計算、多形体、調合、乾燥、顆粒化

  • バイオ医薬品:バイオプロセスの監視および制御、PAT/QbDアプリケーション、細胞培養、発酵、下流処理、cGLP/cGMP互換

  • 化学薬品:重合反応、エクストルージョン監視、ポリマー調合、触媒調査

  • 食料・飲料:帯状不均一性検出、発酵

利点

  • セミカスタマイズされた医療用設計

  • 耐久性のある全粉体塗装(白色)アルミニウム/スチール構造

  • ロック可能な5インチデュアルホイール回転キャスターによる優れた機動性

  • 支柱に組み込まれた配線

  • 内蔵型電源タップと背面の電源接続

  • 便利な背面のプローブ張り出し

  • 拡張収納用の追加の4” 引き出し

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products