イーサネットをフィールドへ
Ethernet-APLでイーサネットをフィールドで活用することが可能に
プロセスプラントは、効率的なエンジニアリングとプラント設計に努めています。迅速なスタートアップとコミッショニングを実現し、効率と品質を備えた生産を行うことが重要です。プラントのデジタル化を推進するIndustry4.0は、プロセスの最適化のために現場レベルの貴重なデータを活用します。現場レベルへの接続性とデータアクセスが重要になります。しかし、これまでは、低速、帯域幅の制限、プロトコル変換などの課題がありました。プロセスプラントの要件を満たすイーサネット技術はとても有益です。
主要な標準化団体がEndress+Hauserのような主要な業界パートナーと協力し、プロセス産業の要件を満たすイーサネットの先進的な物理層を規定しました。Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた、産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。
Ethernet-APL
Ethernet-APLは、プロセスオートメーションにインテリジェンスをもたらします。Ethernet-APLの高速データネットワークにより多くの情報をフィールドから受けることで、プラントの稼働率を高め、プロセスを最適化することができます。
Ethernet-APL: よくあるご質問
Ethernet-APLは、プロセスオートメーションに大きな影響を与える新しい技術です。制御レベルやフィールドレベル以上に影響を与え、プロセスプラントのインフラを完全に革新します。
関連トピックス
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる