Ethernet-APL
フィールドをつなぎ、可能性を引き出すEthernet-APL
イーサネットの新しい物理層であるEthernet-APLは、プロセスプラントの要求を満たし、そのすべての利点を備えたイーサネットを現場にもたらします。Ethernet-APLにより、プロセスプラントのデジタル化は完全に実現され、すべてのライフサイクルフェーズでメリットを得ることができます。
利点
エンジニアのために:
- プロセス産業とハイブリッド産業のために設計
- デジタル化コンセプトを支える最先端技術- 柔軟でスケーラブルなネットワークトポロジ設計
- 危険場所の計算(2-WISE)が不要
- 多様な冗長化機構による高い可用性オペレーター、メンテナンス担当者のために:
- 正確なデジタルプロセス値、高速データ転送、シンプルなリモートデバイスアクセスによるパフォーマンスの向上
- 連続診断、モニタリング、リモート検証による信頼性の向上と最適化- 2ndチャンネルとIIoTが同じネットワークで構築できるシームレスなデータアクセス
- デバイス交換時に自動設定を行うためのスタートアップ記録
なぜEthernet-APLなのか?

Ethernet-APLでは、プロセスプラントの要求に応じて、さまざまなトポロジーを実現することが可能です。一般的には、スター型トポロジー、トランク型トポロジー、スパー型トポロジーを利用することができます。
Ethernet-APLの可能性
トポロジーに関係なく、上位層の統合は標準的なイーサネットのメカニズムで行うことができます。
産業用イーサネットプロトコル機能によるプロセス制御システムとの統合(例:PROFINET用GSD経由)
デバイスドライバ(FDIパッケージ)を介した資産管理ツール(FieldCareなど)との連携
機器のウェブサーバーには、標準的なイーサネットプロトコルであるhttpでアクセスできます。
IIoTでは、エッジデバイスを経由して上位層のアプリケーションにデータを容易に転送することができ、現場レベルの貴重なデータを基にしたデジタルサービスが付加価値を創造することができます。
Ethernet-APLアプリケーション
Ethernet-APLは、現在4-20mAやフィールドバス技術が使用されている場所であれば、どこでも使用することができます。フィールドデバイスとコンポーネンツ製品は重工業に最適で、主にグリーンフィールドプロジェクトで使用されますが、一部変更を加えればブラウンフィールドでも使用できます。
Ethernet-APLは、以下のユースケースに関連する様々な業界の多くのアプリケーションに適合しています。
危険場所での利用
多くの測定点に対応するアセットマネジメント
アナログ通信ループの校正への取り組み
2ndチャンネルの活用によるモニタリングと最適化
機器診断の容易なアクセス
プロセス品質に関する追加情報
ダウンロード
-
-
ホワイトペーパー (WP)
Ethernet-APL: 賢く、速く、デジタルに
Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
-
Ethernet-APL カタログ
Ethernet-APLは、プロセスオートメーションにインテリジェンスをもたらします。高速なデータネットワークを提供するため、プラントの稼働率を上げ、プロセスを最適化することができます。
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
Ethernet-APL Engineering Guideline
This document supports users during planning, installation and commissioning of Ethernet-APL devices and networks.
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
Ethernet-APL+Engineering+Guideline+v1.0.pdf
-
-
ホワイトペーパー (WP)
ホワイトペーパー – Ethernet to the field
本ホワイトペーパーでは、Ethernet-APLのビジネス環境、技術仕様、ユーザータイプ別の意味合い、開発状況などを解説しています。
言語:
日本語
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
White_Paper_Ethernet-APL_JA.pdf
-