Proline – simply clever
Prolineはその優れた測定性能により、正確で信頼性の高いプロセス情報を提供
長年にわたる徹底的な研究とアプリケーション経験を通じて、Endress+Hauserは流量計 Prolineをプロセス産業向けの最先端の流量計製品シリーズに発展させることに成功しました。1977年以来、Prolineの信頼性は世界中の260万を超えるアプリケーションにおいて実証されています。最新世代のProlineでは、統一された機器コンセプトの中で産業固有のソリューションを提供します。複合的なメリット:時間とコストの節減、ならびに製品品質、安全性、プラント可用性の向上が実現します。
利点
シームレスなシステム統合
フィールドバス技術に依存しない機器統合
エンジニアリング作業を軽減する、直接的かつ透明性のある機器統合
Webサーバー
機器操作およびデータアクセスが簡単
追加のソフトウェアやインターフェイスなしで、時間節減となる流量計の操作やあらゆる計測機器のデータアクセスが可能
操作コンセプト(HMI)
統一化によるシンプルな操作性
統一されたユーザーインターフェイスにより、迅速な設定、容易な操作、メンテナンス中の時間節減が可能
HistoROMデータ保存コンセプト
確実に記憶
機器データの保存、記録、復元に関する包括的なサポート
Heartbeat Technology™
あらゆるProline測定技術に対する信頼性の高い自己監視機能
Heartbeat Technology™ によりプラントの安全性と可用性が向上、電子式品質レポート(例:ISO 9001)に対応
Proline – simply clever
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
一貫性と統一性
Prolineは統一されたユーザーインターフェイスを利用して複雑さを解消し、安全性を高めることによって、迅速な設定、簡単な操作とメンテナンス、スペアパーツ在庫の簡略化を実現します。Prolineはプラントの安全な運転と経済性を約束します。
最適なアプリケーションソリューション
Proline流量センサは、優れた測定性能を保証するために特定のアプリケーション向けに最適化されており、順守要件を満たす上で必要な関連認定を取得しています。
Prolineは競争上の優位性を提供します。
ダウンロード
-
Proline 300/500 - イノベーションカタログ
未来志向の流量測定技術
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ファイルサイズ:
ファイル名: