統一された操作を実現にするヒューマンマシンインタフェース(HMI)
標準化されたヒューマンマシンインタフェースHMIを使用して計測器を迅速かつ簡単に調整
統一された操作性 - 異なる測定技術を搭載した様々なデバイスをプロセスに設置すると、調整、操作、メンテナンスの面で煩雑になる場合があります。画一化されたヒューマンマシンインタフェース(HMI)の運用コンセプトにより、これらの課題を克服することができます。私たちのすべてのデバイスは、お客様の日々の業務をより簡素化できるユーザーインターフェイスを提供します。デバイスの操作を理解する時間が短いということは、トレーニング時間の短縮とタスクの効率的な実行を意味します。
![素早く、信頼性の高い基本セットアップを可能にする "make-it-run"ウィザードのガイド付きパラメータ設定で安全な調整を実現 素早く、信頼性の高い基本セットアップを可能にする "make-it-run"ウィザードのガイド付きパラメータ設定で安全な調整を実現](/__image/a/17982/k/369e99a4e469bd4797748f00f2ddc6fd1713828c/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility.jpg)
素早く、信頼性の高い基本セットアップを可能にする "make-it-run"ウィザードのガイド付きパラメータ設定で安全な調整を実現
利点
素早く、信頼性の高い基本セットアップ用ウィザード "make-it-run" によるパラメータ設定は、流量、レベル、圧力、分析または温度測定など、使用する計測技術に関係なく、デバイスの直感的な操作が可能です。
明確な診断、国際標準に準拠したメンテナンス情報のアイコンおよびテキスト表示、そしてお客様の言語で表示されるプレーンテキストメッセージにより、設定の信頼性とプロセスの安全性の向上が可能です。
タスク指向のインタラクションにより、 オペレータ および メンテナンスの日々の作業を簡素化します。どのようなタスクでも、ユーザ指向のHMIを利用することで、実行の確実性を高めることができます。
間違いや勘違いを避けるために、内蔵されたヘルプ機能がアクションに関する詳細情報を提供します。データは保存され、アクセスコードを持つすべての人が利用可能です。
統一された操作を実現にするヒューマンマシンインタフェース(HMI)
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
ITとコミュニケーションの世界では、一貫性のあるインターフェイスが、ソフトウェアや電子デバイスの最大限の理解と、実装、そしてそれらを活用する時間に大きな影響を与えることが実証されています。当社独自のHMIコンセプトは、世界中で徹底的な調査を行った結果に基づいてお客様の期待を理解し、開発しました。お客様が装置の目の前にいようと、制御室であろうと、データは同じ方法で提示されます。お客様のコンピュータ上にあるものと同じアイコンがデバイス上にも表示されます。