キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens Wave CAS80E:水処理・排水処理における信頼性の高い測定が可能なデジタルスペクトロメータ

スペクトロメータMemosens Wave CAS80E

水処理・排水処理産業向けのUV-VISスペクトロメータ

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    光路長およびアプリケーションに応じて、測定範囲は異なります:
    TOCeq: 0~400 mg/l
    CODeq: 0~20,000 mg/l
    BODeq: 0~5,000 mg/l
    SAC254: 0~1,000/m
    TU: 0~800 FAU
    TSS: 0~10,000 mg/l
    NO3-N: 0~500mg/l
    APHA/Hazen: 0~500 Hazen

  • プロセス温度

    0~50 °C
    32~122 °F

  • プロセス圧力

    絶対圧50 kPa~1 MPa
    7.3~145 psi

  • 測定方法

    UV/VIS吸光度(200~800 nm時)

アプリケーション

Memosens Wave CAS80Eは、COD/BOD(化学的/生物学的酸素要求量)、濁度、硝酸、SAC(分光吸光度)などの関連分析パラメータに対する信頼性の高いリアルタイム測定を1台の機器のみで実現します。これにより、お客様の測定作業の効率が向上し、測定点にかかるコストを最小限に抑えることができます。コンパクトで操作しやすいMemosens Wave CAS80Eスペクトロメータは容易に設置することができ、Memosensデジタル技術により、信頼性が高く干渉のない通信を確立します。

Memosens Wave CAS80Eスペクトロメータは、以下における幅広い分析パラメータの測定に適合します。

  • 飲用水

  • 表層水

  • 排水

  • 産業排水

  • ユーティリティ

利点

  • プロセス内で直接操作することで、中断のないリアルタイムの測定を実現

  • Memosensデジタル技術により、信頼性が高く干渉のない通信を保証

  • 水処理・排水処理監視に使用される多くの標準的なパラメータの分析機能を提供。特定のパラメータ(濁度、浮遊懸濁物(SS)、CODeq、BODeq、TOCeq、SAC254、硝酸、APHA-Hazen(色度))を選択して測定可能

  • お客様固有のアプリケーションに合わせてスペクトロメータを迅速に調整し、既設の分析モデルに容易に適合させることが可能

  • 設置およびメンテナンスが容易なコンパクトかつ軽量なスペクトロメータ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products