キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiline System CAT820 - 曝気槽、二次浄化槽、地表水用のサンプル調製システム

サンプル調製システム
Liquiline System CAT820

廃水処理施設や地表水からのサンプリング用の現場ろ過システム

CAT820
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    4~40 °C (39~104 °F)

  • プロセス圧力

    加圧なし

アプリケーション

Liquiline System CAT820は、プロセスから直接きれいなサンプルを提供できます。Memosensテクノロジーの搭載により初期設定が容易で、予知保全をサポートします。特殊な隔膜表面により洗浄が容易で、メンテナンスにツールが不用なため、運転コストを削減できます。CAT820はモジュール式Flexdipホルダと組み合わせて使用することで円滑にプロセスに適合できます。Liquiline Systemアナライザからの完全制御により、測定点の完全同期が確保されます。

Liquiline System CAT820 は以下の用途に適しています:

  • 曝気槽、および公共下水・工場廃水処理施設の放流水

  • 地表水

  • 産業プロセスから水質サンプルの採取

利点

  • Memosensテクノロジーと使いやすいLiquiline操作コンセプトにより迅速な設定とプラグアンドプレイが可能

  • ツール不用のメンテナンスとフィルタエレメントの容易な交換による優れたコスト効率

  • リモートアクセスによる高度な診断機能によりプロセス安全性が向上

  • メンテナンス頻度を低減し労力を最小化するオプションの逆洗機能

  • 用途に合わせて様々な取付オプションが用意されています