キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Flowfit CCA250 - 殺菌プロセス用流通ホルダ

流通ホルダ
Flowfit CCA250

飲用水、工業用水、プール用水の塩素測定用ホルダ

CCA250
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    最大 45°C

  • プロセス圧力

    最大 400 kPa

アプリケーション

Flowfit CCA250流通ホルダは、精度の高い殺菌制御に必要なあらゆるセンサに適合するよう特別に設計されたものであり、補正・測定用の塩素センサやpH/ORPセンサに対応します。センサの可用性を高めるこのホルダには、流量アラームと調整機能が内蔵されているため、常にバイパス測定の動作が保証されます。CCA250によって殺菌プロセスの確実な制御が実現し、細菌の除去された水をいつでも確保することが可能です。

CCA250は、以下のアプリケーションにおいて遊離塩素、全残留塩素、二酸化塩素を測定するための流通ホルダです。

  • 飲用水
    - プロセス水および配水網の微小・標準測定
    - 殺菌プロセスの監視、制御、最適化

  • あらゆる産業のユーティリティ
    - あらゆる殺菌アプリケーションにおける微小・標準測定
    - プロセスアプリケーション(例:ボトル洗浄装置)

  • プール用水

利点

  • 殺菌測定に必要なすべてのセンサをコンパクトに収納可能

  • あらゆる殺菌プロセスに最適(遊離塩素、二酸化塩素、全残留塩素、その他)

  • ホルダ底に設置されたネジ込み式キャップにより、センサを取り外すことなくpHセンサとORPセンサの校正が可能

  • 流量アラーム機能オプション

  • 流量調整用バルブと流量アラーム用近接スイッチ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性