キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Flowfit CPA250 - 浄水/廃水処理設備のpH/ORPセンサ用流通ホルダ

流通ホルダ
Flowfit CPA250

浄水/廃水処理産業向けのユニバーサルホルダ

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    最高80 °C

  • プロセス圧力

    最大600 kPa(20 °C)

アプリケーション

Flowfit CPA250流通ホルダは、浄水/廃水処理設備の配管取付けに対応するよう設計されています。センサ用の取付位置が3カ所用意されており、流れが遮断されてもセンサは濡れた状態に保たれるためメンテナンス周期を延長することができます。ホルダ本体も耐食性ポリプロピレンのため高い耐久性を備えています。Flowfitはお使いの標準アプリケーションに最適な製品です。

Flowfit CPA250は、以下のアプリケーションで配管に取り付けて使用できます。

  • 廃水処理

  • 飲用水

  • ユーティリティ

最大0.6 MPaまでの圧力に対応します。

利点

  • インライン設置用のコスト効率の高い流通ホルダ

  • ネジ込みキャップによりセンサの取付けと取外しが容易

  • 取外し可能な底部を校正容器として使用することにより、センサを取り外さずに校正が可能

  • 120 mmセンサ用の3カ所の取付位置、オプションの洗浄ユニットが用意されるため設置工数を削減

旧機種

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性