キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Memosens CFS51 PAHセンサ

PAHセンサ
Memosens CFS51

船舶の排ガス洗浄システム(EGCS)の排水における多環式芳香族炭化水素の濃度測定用Memosensセンサ

CFS51
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0.000~5000 PAHphe

  • プロセス温度

    -5~55 °C (20~130 °F)

  • プロセス圧力

    1 MPa 絶対圧 (センサのみ)
    0.6 MPa 絶対圧 (センサとホルダの組合せ)

アプリケーション

堅牢でメンテナンスが容易なMemosens CFS51蛍光センサは、MEPC.259(68)およびMEPC.340(77)に準拠した多環式芳香族炭化水素(PAH)の測定を行います。実用的な固体リファレンスにより、センサの再調整や校正を変換器メニューのわかりやすいガイダンスに従って現場で容易に実行できます。このため、校正手順がシンプルになり、校正作業のミスがなくなり、4年という非常に長い工場メンテナンス周期を実現しています。

Memosens CFS51は、船舶の排ガス洗浄システム(スクラバー)の流入口と流出口の両方で、PAHの高精度測定を行い、あらゆる排水流量に適合します。

本センサは、以下の認証機関の認定を受けています。

  • DNV(ノルウェー船級協会)

  • LR(ロイド船級協会)

  • BV(ビューロ・ベリタス船級協会)

  • ABS(アメリカ船級協会)

EGCSの洗浄水監視において、PAHセンサはpH測定や濁度測定を含む、認定取得済みのオールインワンソリューションとしても活用できます。

利点

  • 非常に長い工場メンテナンス周期により、コストと労力を大幅に削減

  • オプションの流通ホルダを使用してセンサを最適な取付角度で固定することにより、気泡による影響を最小限に抑制。また、センサを傾斜させてセンサの取付け/取外しを迅速に行うこともできます。

  • DNV認定を取得した濁度補正機能を搭載(範囲:0~50 FNU)

  • センサ/流通ホルダの大部分の材質が IACS E10(難燃性)に準拠

  • 固体リファレンスにより、エンドユーザーが校正を容易に実施でき、有毒なフェナントレンを完全に除去できるため、従業員と環境の安全性が向上

  • PAHセンサの現場校正/再調整に対する固体リファレンスの適合性については、DNVで承認済み

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products