![Ready-to-use panel for the measurement of free chlorine in all disinfection processes Free chlorine panel for process and pool water and utilities](/__image/a/9511035/k/966cb24d9fa10ad1514dad54e51fae2b68afdfeb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2001_Template_71481757_CDP50%20Panel%20for%20free%20Chlorine.jpg)
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
利点一覧
-
The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology. -
Straightforward installation and commissioning
Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.
-
Simple and safe
The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.
-
Reliable medium flow and measurement
The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.
-
Flexibility for future requirements
The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.
組み合わせの詳細
![Panel bundle for measurement of free chlorine Overview of all bundle parts](/__image/a/9513581/k/3a72ba2a3401fa00ec930fb385e24473b1667d66/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_01_71481757_graphic.jpg)
コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
特殊製品 分析計 CSOL
固定:CSOL-PA3WP1>>パラメータ, 変換器:SK塩素/二酸化塩素記述:Pパネルアプリケーション:A3地表水変更:WP1接液部 (プラスチック)>バンドル仕様:TAバンドル 01 CDP50 遊離塩素パネル -
2
- F
- L
- E
- X
1チャンネル/ 2チャンネル変換器
Liquiline CM442固定:CM442-AAM2 _ FD _ _ _認証:AA非危険場所追加機能:FD2x デジタル入力, 2x デジタル出力センサ入力:M22x デジタル センサ -
3
マルチパラメータ測定用流通ホルダ Flowfit CYA27
固定:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1流量範囲:A>30 l/h (標準流量設定)認証:AA非危険場所モジュールの材質/シール:1PMMA/FKM追加パーツの材質/シール:APVC/FKMプロセス接続:12G1/4モジュール構成:10殺菌 + pH + 流量表示モジュール 1:AAなしモジュール 2:AAなしモジュール 3:AAなしモジュール 4:AAなしモジュール 5:AAなしモジュール 6:AAなしデバイスモデル:A11>>取付アクセサリ:NCサンプリングバルブ>>取付アクセサリ:NDフロースイッチ>>取付アクセサリ:NBステータス表示灯>>同梱アクセサリ:RB2x ケーブル M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
デジタル遊離塩素センサ
Memosens CCS51E固定:CCS51E-AA11 _ NA認証:AA非危険場所アプリケーション:11プロセス水, 飲用水取付アダプタ:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
デジタルpHセンサ
Memosens CPS31E固定:CPS31E-AA7ASB2認証:AA非危険場所電極型:7標準, ゼロ点 pH 7.0, 温度センサ NTC 30kアプリケーションレンジ:A1–12 pH, -15…80oC, 0.08…0.4 MPa (絶対圧)リファレンスシステム:SB1x セラミック液絡膜, 塩橋, 飽和KCl, Ag/AgClシャフト長:2120mm -
6
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
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
1チャンネル/ 2チャンネル変換器
Liquiline CM442
Liquiline CM442は、最大2台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、簡単操作、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
4ビーム光
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力、2x 0/4~20 mA入力(オプション)、2x デジタル入力(オプション)
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力、
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
超音波センサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
蛍光測定
-
測定原理
UVフォトメータ
-
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
入力
1~2x Memosensデジタル入力
マルチパラメータ測定用流通ホルダ Flowfit CYA27
Flowfit CYA27を使用して、最大6つの関連パラメータを同時に監視できます。ホルダに設置されたセンサが高精度測定に必要とするサンプル流量は5 l/h(1.32 gph)とごく少量です。これにより、殺菌などのプロセスを最小限の水損失で確実に制御できます。本ホルダには柔軟な取付けオプション、組み込みのサンプリングバルブ、洗浄および投与モジュールが用意されています。流量監視により、いつでも測定可能な状態が確保されます。
デジタル遊離塩素センサ
Memosens CCS51E
Memosens CCS51Eは、飲用水、プール水、プロセス水、およびユーティリティにおける高精度で一貫性のある殺菌監視を可能にします。この遊離塩素測定用のセンサは、少ない液量でも非常に短い応答時間を特長とするため、効率的なプロセス制御と安全なプロセスが保証されます。Memosens 2.0テクノロジーにより、CCS51Eではプロセスとデータの最大限の完全性が確保され、操作も容易です。これにより、予知保全および産業IoT接続のための完璧な基盤が提供されます。
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
飲用水の確実な殺菌
プロセス水
プール水における殺菌剤の効率的な添加
ユーティリティでの遊離塩素の有無を検出
食品の安全性を確保し、サニタリ仕様のパッケージングと瓶詰めを実現 -
特性
溶存遊離塩素の隔膜式測定
-
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOCl
標準:0~20 mg/l HOCl
多量:0~200 mg/l HOCl -
測定方法
隔膜式測定セル
陰極での遊離塩素の還元 -
構造
PVDF隔膜式2電極測定セル
-
材質
センサシャフト:POM
隔膜:PVDF
隔膜キャップ:PVDF
シールリング:FKM -
外形寸法
口径:25 mm(0.98 inch)
長さ:161 mm(6.34 inch) -
プロセス温度
0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
-
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
-
温度センサ
10k NTC搭載(Memosens)
-
接続
電磁式、Memosensテクノロジ搭載のデジタル接続ヘッド
デジタルpHセンサ
Memosens CPS31E
Memosens CPS31Eは、殺菌プロセスのpH補償に最適です。安定した測定結果を提供し、プールや飲用水の安全性を確保できます。Memosens 2.0デジタル技術により、CPS31Eは予知保全のためのデータ基盤を提供します。ラボでの校正が可能で現場で迅速に交換できるため、操作が容易でプロセスダウンタイムを最小化します。センサは耐湿性を備え、3つの液絡膜バージョン(オプション)は非常に低い導電率にも対応可能です。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
• 飲用水
• プール用水
• 遊離塩素測定中の pH 値の補正 -
特性
飲用水およびプール用水における標準アプリケーション向け
デジタルpH電極 -
測定範囲
pH 1~13
-
測定原理
1 または 3個の液絡膜付きゲル充填リファレンス、塩橋(オプション)
-
構造
すべてのシャフト長で温度センサ付き
-
材質
センサシャフト:プロセスに適したガラス
pH ガラス膜: タイプ A
金属リード: Ag/AgCl
オープンダイアフラム: セラミック液絡膜
Oリング: FKM
プロセスカップリング: PPS ガラス繊維強化
銘板: 金属酸化物セラミック -
外形寸法
直径: 12 mm (0.47 inch)
シャフト長: 120 mm (4.70 inch) -
プロセス温度
–15 ~ 80 ℃(5 ~ 176 °F)
-
プロセス圧力
0.08 ~ 0.4 MPa (11.6 ~ 58 psi) (絶対圧)
-
温度センサ
NTC 30k
-
防爆規格適合証明書
危険場所 Zone 0、Zone 1、Zone 2 で使用するための ATEX、IECEx、CSA C/US、
NEPSI、国内防爆、INMETRO 認定取得。 -
接続
Memosens 2.0 テクノロジーを搭載した電磁誘導伝送の非接触式接続ヘッド
-
保護等級
IP68
デジタル測定ケーブル
CYK10
CYK10はMemosensセンサと変換器のメタル部のない非接触接続を可能にします。電磁式カップリングのため接触による腐食がなく、変換器と測定物の完全な電気的絶縁を確保します。ケーブル長の制限、電位干渉または湿気による影響がなく、完全に安全で信頼性の高い信号伝送を実現します。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
測定範囲
高インピーダンス用ケーブルは不要
-
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
プロセス圧力
最大 5 MPa/725 psi (135°C/275°Fで)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
保護等級
IP68
-
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
測定ケーブル。非接触、導電性、測定信号のデータ伝送。
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド。変換器へ接続するワイヤ端子またはM12プラグ付き。
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送。
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能