ニーズに合ったパートナーとの最適なプロジェクト遂行
Endress+Hauserをプロジェクトパートナーにお選びいただくことで、プロジェクトの労力、リスク、非効率を軽減することができます。プロジェクトパートナーとしての私たちの強みは、私たちのポートフォリオから始まります。
FLEXポートフォリオを使って、お客様のご要求に応じた製品をプロファイリングしています。私たちのパートナーシップは、初期のFEED (Front End Engineering Design)サポートから、プロジェクトマネジメント、関連サービス、組み込みリソース、トレーニングにまで及びます。統合エンジニアリング活動には、ネットワーク環境の提供、エンジニアリングされたアプリケーションに適した計測器の標準化、そして必要に応じて従来型またはスマートコミッショニングの実行が含まれます。また、プロジェクト期間中はもちろん、期間終了後もサイトサービスを提供します。
利点
FLEX セレクションは、不要な機能を持つセンサを排除し、プロセスに適合した機器を提供します。FLEXは、ユーザーのニーズに合わせて、Fundamental、Lean、Extended、Xpert の4つのセグメントで構成されています。
Fundamentalセレクションは、基本的な測定要求に対応し、選択、設置、操作が容易なシンプルな製品です。
Leanセレクションは、信頼性が高く、堅牢でメンテナンスの必要がない標準的な製品で、お客様のコアプロセスを容易に処理します。
Extendedセレクションは、革新的な技術でお客様のプロセスを最適化します。高機能で利便性の高いハイエンド製品で構成されています。
Xpertセレクションは、お客様の最も複雑な課題を解決するための製品です。Xpert製品は、要求の厳しいアプリケーションのために特別に設計されています。
4種類のFLEXセレクションで、プロジェクトのあらゆる要求をどのようにカバーするのか
FLEXの構造は、アプリケーションごとに達成すべき目標や克服すべき課題があることを理解しています。モニタリングが必要なプロセスもあれば、制御や最適化が必要なプロセスもあります。また、通常、プロジェクトではタイムラインが重要であるため、FLEX 製品には、当社のブランドに関連する高い基準を満足するサポートが付属しています。
FLEXポートフォリオは、ユーザーニーズを踏まえた論理的な構成で、わかりやすくなっています。Webサイトのフィルタ機能により、簡単に製品を比較・選択することができます。
Fundamental セレクション
Fundamental セレクション は、あえてシンプルに、つまりバリエーションを少なくし、選びやすくした製品です。また、他のセレクションに比べ、機能やオプションも少なくなっています。そのため、設置やメンテナンス、取り扱いが非常に簡単です。しかし、シンプルであることは、製品の品質を下げることにはなりません。他の製品と同じ品質の部品を使用しています。また、60年以上にわたってお客様とともに培ってきた技術も採用しています。
Lean セレクション
すべての生産の基礎となるコアプロセスでは、プロセス制御は信頼性が高く、与えられたパラメータ内で動作する必要があります。また、自己監視機能付きの計器は、適時、適切な対応を確実に行うため、中断や逸脱を検知する必要があります。総合的な診断機能と自己監視機能を備えた Lean セレクション の機器は、自身の機能の完全性を追跡し、異常が発生した場合にはそれを表示し、対処方法のガイダンスを提供します。当社の測定原理は、あらゆるプロセス環境に対応します。
Extended セレクション
競争力を高めるためには、生産の最適化、OPEXの削減、稼働率や製品品質の向上が必要です。より多くのデータを抽出し、利用することで、必要なプロセスの洞察を得ることができます。当社の高機能な Extended セレクション 製品は、製品およびプロセスの状態が急速に変化する場合でも、優れた測定信頼性を発揮します。また、精度と応答時間は、当社の製品群の中で最も優れています。中断と逸脱に対する透明性をより高め、プロセスを最適化し、一貫性を確保することができます。
Xpert セレクション
厳しい環境条件やプロセス条件、大胆な生産性目標、広範囲に及ぶ規制などの状況では、特殊な計測機器が必要となります。 Xpert セレクション は、産業、アプリケーション、ガイドライン、規制に関する深い知識を反映しています。この知識は、困難なアプリケーションにおける性能と生産性を最大化するための、特別な製品開発の原動力となります。また、機器の選定、試運転、メンテナンスなどのコンサルティングやサポートも行っています。
![AからZまでのプロジェクト管理 AからZまでのプロジェクト管理](/__image/a/9590683/k/e83fb486194df52461b2129c58c45f84d15dcea3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/MIV_project_offering_master.jpg)