本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Transmitter power supply / display
unit VU 2653 with 3 1/2 digit LED,
height 14.2 mm and $2 limit contacts.
Control panel mounting according to
DIN 43700.
- as power supply unit : with voltage
output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Do not conntact an active transmitter!
Voltage output: 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : (for 2-wire transmitter,
4...20 mA)
Output : 1 x 4...20 mA
Relay : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
as display unit: for connecting to an
active transmitter with
4...20 mA output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Relays : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions : W = 96 mm,
H = 48 mm, D = 150 mm
The display range is set via DIL
switches.
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性