本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Transmitter power supply / display
unit VU 2650 with 3 1/2 digit LED,
height 14,2 mm, for control panel
according to DIN 43700.
- as trasmitter power unit: with
voltage output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Power supply : 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : for 2-wire transmitter,
4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40, Terminals
IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
- as display unit: for connecting to
an active transmitter, 4...20 mA
output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性