
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Cerabar T PMP135 Operating instructions
Pressure transducer for hygienic processes. For absolut and gauge
pressure up to 40 bar. Flush-mounted process connections with metal
diaphragm.EN JA 01/02/201712/02/201513/09/201201/04/2004言語:
日本語
バージョン:
01/04/2004
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
Ka198pja_0303_1204.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN JA 20/07/2006言語:
英語
バージョン:
20/07/2006
ファイルサイズ:
217.7 KB
ファイル名:
XA191PA3.PDF
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN JA 30/09/2016言語:
英語
バージョン:
30/09/2016
ファイルサイズ:
111.8 KB
ファイル名:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN JA 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002言語:
英語
バージョン:
05/04/2016
ファイルサイズ:
963.5 KB
ファイル名:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN JA 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015言語:
英語
バージョン:
07/02/2018
ファイルサイズ:
919.2 KB
ファイル名:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN JA 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003言語:
英語
バージョン:
01/11/2006
ファイルサイズ:
821.9 KB
ファイル名:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN JA 21/04/2012言語:
英語
バージョン:
21/04/2012
ファイルサイズ:
224.8 KB
ファイル名:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływu言語:
ポーランド語
バージョン:
14/03/2014
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00004P00PL1814_web.pdf
-