キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
精密なコンパクト圧力センサ Cerabar / Ceraphant レンジ

革新的な高精度小形圧力センサ

多機能ソリューション: コンパクトさと高精度を一つに

コンパクトでありながら高精度と堅牢さを実現した小形圧力センサで、液体や気体、蒸気の圧力監視制御と幅広い用途でご使用いただけます。ねじ接続のタイプからサニタリクランプ接続まで幅広いプロセス接続ラインアップで試験設備から設備/装置組込みまで幅広い用途をカバーします。油圧/空圧機器などの産業装置から食品/医薬品製造装置まで、国内外で多数の納入実績があります。

利点

  • 非常にコンパクトな構造およびカスタマイズ可能な測定範囲 

    プラント内での簡単かつ短時間での設置、セットアップが可能

  • 0.3%~0.5%のリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性

    標準プロセスにおける高品質なプロセス監視を実現

  • 船級対応や水素アプリケーション対応など幅広いオプション

    製品の柔軟性と適用範囲を広げるオプション。産業規格やアプリケーション要件に対応する能力で、お客様がニーズに合わせて製品をカスタマイズ可能。

  • 2線式電流出力からIO-Linkやスイッチ出力まで、幅広い出力ラインアップ

    幅広い制御システムとの接続を可能にする出力オプション。既存の制御設備にも組み込むことができます。

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMP11

Cerabar PMP11は、コストパフォーマンスと厳しい工業環境への対応を両立する圧力伝送器で、気体や液体または補器との組み合わせで蒸気のゲージ圧測定が可能です。

  • 厳格な品質管理下で製造された316Lメンブレン搭載:長期的に安定した測定を実現

  • 細かいステップで選択可能な圧力レンジのピエゾ抵抗式圧力センサ(40kPa~4MPa): 幅広い圧力範囲での高精度な測定が可能で、多様なプロセス条件に対応

  • 0.5%のリファレンス精度、ならびに優れた長期安定性と繰返し性:標準プロセスにおける高品質なプロセス監視を実現

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMP21

Cerabar PMP21は、幅広いプロセス条件と厳しい工業環境に対応する圧力伝送器で、気体や液体または補器との組み合わせで蒸気の絶対圧またはゲージ圧測定が可能です。

  • 金メッキメンブレンのオプションを標準でラインアップ: 水素アプリケーションや水素透過が懸念されるプロセスや装置での可用性向上を実現

  • 細かいステップで最大40MPaまで選択可能な圧力レンジのピエゾ抵抗式圧力センサ(40kPa~40MPa): 幅広い圧力範囲での高精度な測定が可能で、多様なプロセス条件に対応

  • 各種の海外防爆や船級認定、EN10204 3.1材料証明をオプション選択可能 : 必要とされる認証やドキュメントにより、プラントや装置の安全性をサポートします。

医薬食品飲料プロセスでの圧力測定 Cerabar PMP23

Cerabar PMP23は、幅広いプロセス条件と厳しい工業環境に対応する圧力伝送器で、特に医薬食品飲料プロセスでのアプリケーションに適しています。

  • 完全溶接されたプロセス接続:ガスケットの使用を最小限に抑えプロセスの洗浄性や安全性を最大化

  • 316Lハウジングと保護等級IP69オプションでタンク洗浄など厳しい要件にも対応:プロセスの可能性の向上を実現

  • PMP23はCIPに加えてSIPに対応(135℃/1時間)による、幅広い医薬食品飲料プロセスへの適用柔軟性:予備品の共通化することで保守コストを低減

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMC11

Cerabar PMC11は、封入液レスの静電容量式セラミックセンサを特長とした圧力伝送器で、気体および液体のゲージ圧測定が可能です。

  • 封入液レスと高い耐摩耗性を兼ね備えた独自のCeraphireセラミック圧力センサ:長期的なプロセスの可用性を実現

  • 細かいステップで選択可能な封入液レスの静電容量式セラミックセンサ(40 kPa~4 MPa): 幅広い圧力範囲での高精度な測定が可能で、多様なプロセス条件に対応

  • 316Lハウジングや99.9% Al2O3 セラミックセンサなどの高品質材質を採用:高い耐久性を発揮し、長期間にわたる信頼性のある性能を提供

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMC21

Cerabar PMC21は、過大圧や真空プロセスなど厳しいプロセス条件にも対応する封入液レスの静電容量式セラミックセンサを特長とした圧力伝送器で、気体および液体の絶対圧またはゲージ圧測定が可能です。

  • 苛酷なプロセス環境において要求される様々な洗浄オプションや幅広い接続オプションにより高いプロセスの可用性を提供。保護等級IP68バージョンもご提供:長期的なプロセスの可用性を実現

  • 10kPaセンサから始まる細かいステップで選択可能な封入液レスの静電容量式セラミックセンサ(10 kPa~4 MPa): 幅広い圧力範囲での高精度な測定が可能で、多様なプロセス条件に対応

  • 各種の海外防爆や船級認定、EN10204 3.1材料証明をオプション選択可能:必要とされる認証やドキュメントにより、プラントや装置の安全性をサポートします。

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP31B

Ceraphant PTP31Bは、幅広いプロセス条件と厳しい工業環境に対応する4線式圧伝送器(スイッチ)で、気体や液体または補器との組み合わせで蒸気の絶対圧またはゲージ圧測定が可能です。

  • スイッチ出力ユニット搭載オプション:効率的なプロセスの監視と制御を実現

  • LEDおよびデジタル表示器による機能確認および現場情報 : 現場での操作性と視認性を向上

  • 最大40 MPaまでのセンサラインアップ:高い安全性と信頼性を提供

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP33B

Ceraphant PTP33Bは、幅広いプロセス条件と厳しい工業環境に対応する4線式圧力伝送器(スイッチ)で、特に医薬食品飲料プロセスでのアプリケーションに適しています。3-AやEHEDGなどの仕様要求にも対応しています。

  • 316L製ダイアフラムとコンパクトな設計:サニタリプロセスにおいて高い耐久性を提供

  • 3-AおよびEHEDG認定のステンレスハウジングバージョン:高いサニタリ要求を満たし、医薬品や食品飲料に適しています

  • LEDおよびデジタル表示器:現場操作と情報提供が可能になり、操作性と視認性が向上します

  • CIPに加えてSIPに対応(135℃/1時間)による、幅広い医薬食品飲料プロセスへの適用柔軟性:予備品の共通化することで保守コストを低減

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTC31B

Ceraphant PTC31Bは、封入液レスの静電容量式セラミックセンサを特長とした4線式圧力伝送器(スイッチ)で、気体および液体のゲージ圧測定が可能です。

  • セラミック製の耐真空測定センサ: 0 MPa abs. までの真空耐性を提供

  • 一体型の圧力スイッチ: 高い安定性を実現

  • LEDおよびデジタル表示器:現場操作と情報提供が可能になり、操作性と視認性が向上します

  • IO-Linkによる設定も容易で、IO-Linkシステムへの設置のみならず、アナログシステムへの設置に対応したデュアル出力モード搭載:予備品をまとめてコストと手間を軽減します

高精度小型圧力計 Cerabar / Ceraphant シリーズ 製品ラインナップ ©Endress+Hauser

高精度小型圧力計 Cerabar / Ceraphant シリーズ 製品ラインナップ

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMP11 ©Endress+Hauser

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMP11

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMP21 ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMP21

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMP23 ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMP23

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMC11 ©Endress+Hauser

ゲージ圧伝送器 Cerabar PMC11

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMC21 ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Cerabar PMC21

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP31B ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP31B

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP33B ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTP33B

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTC31B ©Endress+Hauser

絶対圧およびゲージ圧測定 Ceraphant PTC31B